Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
24078-01-010 |
24078-01-012 |
24078-01-015 |
24078-01-020 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | H1 | B1 | B | H | L | H2 | L1 | E1 | D2 | L2 | T | D1=Diamètre intérieur | Charge de base statique (N) | Rigidité K (N/µm) | Charge de base dynamique (N) | Taille | SW | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110.76 € | 1 | 4 jours | 25 | 36 | 70 | 43 | 24 | 24 | 6 | 52 | 9 | 29.5 | 5.5 | 10 | 2800 | 95 | 6500 | 10 | 16 | 0.4241 | ||
116.11 € | 1 | 4 jours | 25 | 36 | 70 | 43 | 24 | 24 | 6 | 52 | 9 | 29.5 | 5.5 | 12 | 3100 | 102 | 7000 | 12 | 19 | 0.4191 | ||
135.52 € | 1 | 4 jours | 30 | 41 | 80 | 50 | 25 | 25 | 6 | 60 | 11 | 36 | 10 | 15 | 3500 | 114 | 7500 | 15 | 22 | 0.5508 | ||
162.62 € | 1 | 4 jours | 30 | 56 | 95 | 58 | 42 | 25 | 10 | 75 | 11 | 50 | 11 | 20 | 3500 | 145 | 17500 | 20 | 30 | 1.3110 |
Loading...
Matière du corps de base | acier | Désignation | unité de palier fixe | Finition 2 | compacte |
---|---|---|---|---|---|
Finition 1 | type EK | Couleur du corps de base | noir | Forme | B |
Surface corps | bruni | RoHS | oui |
Configurer
Propriétés de base
H1
B1
B
H
L
H2
L1
E1
D2
L2
T
D1=Diamètre intérieur
Charge de base statique(N)
Rigidité K(N/µm)
Charge de base dynamique(N)
Taille
SW
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles