Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
24078-01-006 |
24078-01-008 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | H1 | B1 | B | H | L | H2 | L1 | D3 | E1 | D2 | H3 | L2 | T | D1=Diamètre intérieur | Charge de base statique (N) | Rigidité K (N/µm) | Charge de base dynamique (N) | Taille | SW | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94.38 € | 1 | 4 jours | 13 | 18 | 42 | 25 | 20 | 20 | 5 | 9.5 | 30 | 5.5 | 11 | 22 | 7 | 6 | 1100 | 32 | 2500 | 6 | 12 | 0.1215 | ||
104.07 € | 1 | 4 jours | 17 | 25 | 52 | 32 | 23 | 26 | 7 | 11 | 38 | 6.6 | 12 | 26 | 7.5 | 8 | 1500 | 51 | 4100 | 8 | 14 | 0.2236 |
Loading...
Matière du corps de base | acier | Désignation | unité de palier fixe | Finition 2 | compacte |
---|---|---|---|---|---|
Finition 1 | type EK | Couleur du corps de base | noir | Forme | A |
Surface corps | bruni | RoHS | oui |
Configurer
Propriétés de base
H1
B1
B
H
L
H2
L1
D3
E1
D2
H3
L2
T
D1=Diamètre intérieur
Charge de base statique(N)
Rigidité K(N/µm)
Charge de base dynamique(N)
Taille
SW
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles