Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
24076-006 |
24076-008 |
24076-010 |
24076-012 |
24076-015 |
24076-017 |
24076-020 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | H1 | B1 | B | H | L | H2 | L1 | M | E1 | D2 | E | L2 | T | D1=Diamètre intérieur | E2 | Charge de base statique (N) | Rigidité K (N/µm) | Charge de base dynamique (N) | Taille | Forme | C | E3 | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90.07 € | 1 | 4 jours | 17 | 25 | 52 | 32 | 23 | 26 | 5 | M6x0.75 | 38 | - | - | 24 | 5 | 6 | - | - | - | - | 6 | A | M6 | - | 0.2329 | ||
99.51 € | 1 | 4 jours | 17 | 25 | 52 | 32 | 23 | 26 | 7 | M8x1 | 38 | - | - | 26 | 7.5 | 8 | - | - | - | - | 8 | A | M6 | - | 0.2307 | ||
156.57 € | 1 | 4 jours | 22 | 34 | 60 | 39 | 25 | 32.5 | 5 | M10x1 | 46 | 5.5 | 15 | 29 | 5 | 10 | 6 | 2800 | 95 | 6500 | 10 | B | M6 | 13 | 0.3622 | ||
158.37 € | 1 | 4 jours | 25 | 35 | 60 | 43 | 25 | 35 | 5 | M12x1 | 46 | 5.5 | 18 | 29 | 5 | 12 | 6 | 3100 | 102 | 7000 | 12 | B | M6 | 13 | 0.3900 | ||
178.75 € | 1 | 4 jours | 28 | 40 | 70 | 48 | 27 | 38 | 9 | M15x1 | 54 | 5.5 | 18 | 32 | 6 | 15 | 6 | 3500 | 114 | 7500 | 15 | B | M6 | 15 | 0.5812 | ||
215.97 € | 1 | 4 jours | 39 | 50 | 86 | 64 | 35 | 55 | 8 | M17x1 | 68 | 6.6 | 28 | 44 | 7 | 17 | 8 | 5900 | 120 | 13000 | 17 | B | M8 | 19 | 1.0200 | ||
226.90 € | 1 | 4 jours | 34 | 52 | 88 | 60 | 35 | 50 | 8 | M20x1 | 70 | 6.6 | 22 | 43 | 8 | 20 | 8 | 8400 | 145 | 16100 | 20 | B | M8 | 19 | 1.0500 |
Loading...
Matière du corps de base | acier | Désignation | Unité De Palier Fixe | Finition 2 | compacte |
---|---|---|---|---|---|
Finition 1 | type bk | RoHS | oui |
Configurer
Propriétés de base
H1
B1
B
H
L
H2
L1
M
E1
D2
E
L2
T
D1=Diamètre intérieur
E2
Charge de base statique(N)
Rigidité K(N/µm)
Charge de base dynamique(N)
Taille
Forme
C
E3
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles