Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
24248-20204 |
24248-25205 |
24248-30206 |
24248-35207 |
24248-40208 |
24248-45209 |
24248-50210 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D1 | L1 | A | D=diamètre intérieur | D2 | A1 | Vis de fixation | L2 | A2 | Palier | Charge de base dynamique (kN) | Charge de base statique (kN) | A3 | Vis de fixation | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.76 € | 1 | 4 jours | 29 | 31 | 18.3 | 20 | 47 | 12.7 | M6x0.75 | 17 | 4.8 | MUC 204 | 9.88 | 6.2 | 3.7 | M6x0.75 | 0.1600 | ||
57.41 € | 1 | 4 jours | 34 | 34.1 | 19.8 | 25 | 52 | 14.3 | M6x0.75 | 17 | 5 | MUC 205 | 7.36 | 6.98 | 3.9 | M6x0.75 | 0.1800 | ||
79.09 € | 1 | 4 jours | 40.5 | 38.1 | 22.2 | 30 | 62 | 15.9 | M6x0.75 | 19 | 5 | MUC 206 | 14.97 | 10.04 | 5 | M6x0.75 | 0.3300 | ||
112.72 € | 1 | 4 jours | 48 | 42.9 | 25.4 | 35 | 72 | 17.5 | M8x1 | 20 | 7 | MUC 207 | 19.75 | 13.67 | 5.7 | M8x1 | 0.4900 | ||
129.53 € | 1 | 4 jours | 53 | 49.2 | 30.2 | 40 | 80 | 19 | M8x1 | 21 | 8 | MUC 208 | 22.71 | 15.94 | 6.2 | M8x1 | 0.6500 | ||
150.28 € | 1 | 4 jours | 57.3 | 49.2 | 30.2 | 45 | 85 | 19 | M8x1 | 22 | 8 | MUC 209 | 24.36 | 17.71 | 6.4 | M8x1 | 0.7100 | ||
171.40 € | 1 | 4 jours | 63 | 51.6 | 32.6 | 50 | 90 | 19 | M10x1.25 | 24 | 10 | MUC 210 | 26.98 | 19.84 | 6.5 | M10x1.25 | 0.8000 |
Loading...
Matière de composant | PTFE | Matière du corps de base | acier inoxydable | Désignation | Roulement Auto-Aligneur |
---|---|---|---|---|---|
Finition 2 | MUC | RoHS | oui | PL Edelstahl | oui |
Configurer
Propriétés de base
D1
L1
A
D=diamètre intérieur
D2
A1
Vis de fixation
L2
A2
Palier
Charge de base dynamique(kN)
Charge de base statique(kN)
A3
Vis de fixation
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles