Roulement auto-aligneur B, acier à roulement (24235)

Roulement auto-aligneur B, acier à roulement (24235)
· Bague intérieure pour une fixation plus simple

· Diamètre intérieur avec tolérance positive

· Lubrification permanente

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
24235-12201
24235-15202
24235-17203
24235-20204
24235-25205
24235-30206
24235-35207
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D1 L1 A D=diamètre intérieur D2 A1 Vis de fixation L2 A2 Palier Charge de base dynamique
(kN)
Charge de base statique
(kN)
Vis de fixation Poids (ERP)
(kg)

16.38 €

1 4 jours 24.7221612406M5x0.8124.5B 2017.364.48M5x0.80.1000

15.86 €

1 4 jours 24.7221615406M5x0.8124.5B 2027.364.48M5x0.80.1000

13.70 €

1 4 jours 24.7221617406M5x0.8124.5B 2037.364.48M5x0.80.0900

13.44 €

1 4 jours 29251820477M5x0.8144.5B 2049.886.2M5x0.80.1300

12.93 €

1 4 jours 342719.525527.5M6x0.75155.5B 20510.786.98M6x0.750.1600

17.66 €

1 4 jours 40.5302230628M6x0.75166B 20614.9710.04M6x0.750.2500

21.89 €

1 4 jours 483223.535728.5M8x1176.5B 20719.7513.67M8x10.3800

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière de composant caoutchouc nitrile Matière du corps de base acier à roulement Désignation Roulement Auto-Aligneur
Finition 2 B RoHS oui

Assistance technique