Inscription
Configurer
  • D1=Diamètre intérieur(mm)
  • D2(mm)
  • D3(mm)
  • D4(mm)
  • B(mm)
  • L(mm)
  • L1(mm)
  • Taille
  • Jours d'expédition estimés
    • Tout
    • Dans les 4 jours ouvrables

Unité de palier mobile à bride (24082)

Référence pièce:

encore indéterminée. 4 références possibles.
Quantité :

Liste des numéros de pièces

Nombre d’articles

Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique

(N)

Capacité de charge de base, valeur nominale statique

(N)

D1=Diamètre intérieur

(mm)

D2

(mm)

D3

(mm)

D4

(mm)

B

(mm)

L

(mm)

L1

(mm)

Taille

C

Poids (ERP)

(kg)

Quantité minimale de commande
3250
1400
8
28
35
43
35
12
5
10
M3
0.0600
1 pièces
4550
1960
10
34
42
52
42
15
8
12
M4
0.1023
1 pièces
5600
2840
15
40
50
63
52
17
8
15
M5
0.1730
1 pièces
9300
5000
20
57
70
85
68
20
9
20
M6
0.3765
1 pièces
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
Jour d'expédition standard
48.45 €
( 57.66 € )
4 jours ouvrables
54.95 €
( 65.39 € )
4 jours ouvrables
60.83 €
( 72.39 € )
4 jours ouvrables
79.17 €
( 94.21 € )
4 jours ouvrables

Plus d'informations

Informations de base

· Avec roulement à billes rainuré

· Dimensions adaptées à l'unité de palier 24080