Unité de palier fixe avec bride (24080)

Unité de palier fixe avec bride (24080)
· Avec roulements à billes à contact oblique 2 axes avec joints

· Dimensions adaptées à l'unité de palier mobile 24082

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
24080-010
24080-012
24080-015
24080-020
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
D1=Diamètre intérieur
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
B
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
M T
(mm)
Rigidité K
(N/µm)
Taille C Poids (ERP)
(kg)

164.55 €

1 4 jours 650028001034425242271729.57.5M10x159510M40.2042

166.32 €

1 4 jours 700031001236445444271729.57.5M12x1510212M40.2301

187.58 €

1 4 jours 7500350015405063523217368M15x1611415M50.3731

238.41 €

1 4 jours 175008400205770856852305010M20x11014520M61.0700

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de roulement, type Autres Désignation Unité de palier fixe Finition 2 À bride
RoHS Oui

Assistance technique