Unité linéaire quadruple, aluminium, fermée (21550)

Unité linéaire quadruple, aluminium, fermée (21550)
· Boîtier de précision de structure légère

· Paliers linéaires à billes montés avec compensation de désalignement angulaire

· Avec joints intégrés

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
21550-121002
21550-161002
21550-201002
21550-251002
21550-301002
21550-401002
21550-501002
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
H1 D1 H H2 Désignation M A D3 D=diamètre intérieur E1 H4 D2 E H3 Poids (ERP)
(kg)

244.20 €

1 4 jours 16223213Unité LinéaireM685101242135.3735.40.5376

267.82 €

1 4 jours 18263613Unité LinéaireM6100101654155.3885.40.8150

356.98 €

1 4 jours 23324618Unité LinéaireM8130112072196.81156.41.7820

482.75 €

1 4 jours 28405622Unité LinéaireM101601525882491408.63.2800

638.80 €

1 4 jours 32476426Unité LinéaireM121801830962710.515810.64.4300

693.26 €

1 4 jours 40628034unité linéaireM1623020401223513.520212.69.0300

957.28 €

1 4 jours 48759634unité linéaireM1628020501524013.525012.616.0000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière du corps de base aluminium Finition 2 fermé Finition 1 quadruple
RoHS oui

Assistance technique