Unité de palier fixe acier (24072)

Unité de palier fixe acier (24072)
· Absorption de forces radiales et axiales dans les deux directions

· Extrême rigidité, positionnement précis des outils et répétabilité

· Avec roulements à billes à contact oblique précontraints, à deux rangées de billes

· Peuvent être vissés par le haut ou par le bas

· Peuvent être fixés à l'aide de deux goupilles coniques ou goupilles cylindriques

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
24072-010
24072-012
24072-015
24072-017
24072-020
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
H1 B1 B H L H2 L1 M D3 E1 H4 D2 E H3 L2 D5 D4 T D1=Diamètre intérieur B2 Assorti à la broche D6 Charge de base statique
(N)
Rigidité K
(N/µm)
Charge de base dynamique
(N)
Poids (ERP)
(kg)

760.73 €

1 4 jours 3250865837228.5M10x18.423157.76872032M10151052165018800325134000.6549

660.59 €

1 4 jours 3458946442228.5M12x18.425177.77772532M10151260205524700375169000.9683

582.29 €

1 4 jours 396310872462710.5M15x110.529199.788102532M12181566206028000400179001.3700

587.91 €

1 4 jours 396310872462710.5M17x110.529199.788102536M12181766256231000450188001.3720

626.62 €

1 4 jours 427011278492710.5M20x110.529209.792102843M12182072326847000650260001.5900

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière du corps de base acier Désignation Unité De Palier Fixe RoHS oui

Assistance technique