Corps acier (24070)

Corps acier (24070)
· Pour le montage d'écrous à collerette selon DIN 69051 partie 5

· Peuvent être vissées par le haut ou par le bas

· Peuvent être fixés à l'aide de deux goupilles coniques ou goupilles cylindriques

· Vis de fixation incluses

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
24070-016
24070-020
24070-025
24070-032
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
H1 B1 B H L H2 L1 D3 E1 H4 D2 E H3 D5 D4 T D1=Diamètre intérieur T1 B2 E2 Assorti à la broche Poids (ERP)
(kg)

161.75 €

1 4 jours 325086584222108.468157.7387M5M101528125223160.8657

165.96 €

1 4 jours 345894644622168.477177.7477M6M101536156025201.0920

170.13 €

1 4 jours 39631087246271610.588199.75110M6M121840156629251.3910

178.17 €

1 4 jours 42701128249271610.592199.76510M8M121850207229321.6400

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière du corps de base acier Désignation Corps RoHS oui

Assistance technique