Palier auto-aligneur applique, plastique (24266)

Palier auto-aligneur applique, plastique (24266)
· Avec roulement à billes étanche à une rangée de billes ou palier lisse en plastique

· Compensation des défauts d'alignement sur l'arbre

· Le corps en plastique empêche la formation de micro-organismes

· Diamètre intérieur du palier avec tolérance positive

· Sans entretien et anti-corrosion

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
24266-01-112201
24266-01-115202
24266-01-120204
24266-01-12201
24266-01-125205
24266-01-130206
24266-01-135207
24266-01-140208
24266-01-15202
24266-01-20204
24266-01-25205
24266-01-30206
24266-01-35207
24266-01-40208
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B1 B L Matière de composant D3 D=diamètre intérieur E=Entraxe des alésages Boîtier L2 L3 A2 Poids (ERP)
(kg)

59.62 €

1 4 jours 6511433.7pom11129020126.511.4-0.1291

54.48 €

1 4 jours 6511433.7pom11159020226.511.4-0.1293

52.26 €

1 4 jours 6511433.7pom11209020426.511.4-0.1232

59.62 €

1 4 jours 6511433.7acier inoxydable11129020126.511.415.40.2828

58.02 €

1 4 jours 69.513136.7pom11259920529.113.5-0.1572

68.27 €

1 4 jours 8014841.2pom113011720630.513.3-0.2111

86.69 €

1 4 jours 9016443.4pom133513020732.816.1-0.2853

94.09 €

1 4 jours 10017651.7pom144014420837.520-0.3922

54.48 €

1 4 jours 6511433.7acier inoxydable11159020226.511.415.40.2657

52.26 €

1 4 jours 6511433.7acier inoxydable11209020426.511.415.40.2355

58.02 €

1 4 jours 69.513136.7acier inoxydable11259920529.113.5170.3007

68.27 €

1 4 jours 8014841.2acier inoxydable113011720630.513.3190.4360

86.69 €

1 4 jours 9016443.4acier inoxydable133513020732.816.1180.6247

94.09 €

1 4 jours 10017651.7acier inoxydable144014420837.52021.50.8420

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière du corps de base plastique Désignation Palier Auto-Aligneur Finition 1 applique
Couleur du corps de base vert cumulus RoHS oui

Assistance technique