Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | H1 | B | H | L | L1 | Matière de composant | D=diamètre intérieur | E1 | E=Entraxe des alésages | Boîtier | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.90 € | 1 | 4 jours | 33.3 | 72.8 | 66 | 34.5 | 31 | POM | 12 | M8 | 50.8 | 201 | 0.1563 | ||
62.97 € | 1 | 4 jours | 33.3 | 72.8 | 66 | 34.5 | 31 | POM | 15 | M8 | 50.8 | 202 | 0.1620 | ||
60.89 € | 1 | 4 jours | 33.3 | 72.8 | 66 | 34.5 | 31 | POM | 20 | M8 | 50.8 | 204 | 0.1517 | ||
67.90 € | 1 | 4 jours | 33.3 | 72.8 | 66 | 34.5 | 31 | acier inoxydable | 12 | M8 | 50.8 | 201 | 0.3082 | ||
67.08 € | 1 | 4 jours | 36.5 | 76.2 | 73.5 | 39.5 | 34 | POM | 25 | M10 | 50.8 | 205 | 0.1980 | ||
79.47 € | 1 | 4 jours | 42.5 | 101 | 84 | 42.5 | 38.1 | POM | 30 | M10 | 76.2 | 206 | 0.2910 | ||
92.83 € | 1 | 4 jours | 47.6 | 110 | 95 | 47.5 | 42.9 | POM | 35 | M10 | 82.6 | 207 | 0.3789 | ||
102.93 € | 1 | 4 jours | 49.2 | 120 | 100.5 | 48 | 49.2 | POM | 40 | M12 | 88.9 | 208 | 0.4512 | ||
62.97 € | 1 | 4 jours | 33.3 | 72.8 | 66 | 34.5 | 31 | acier inoxydable | 15 | M8 | 50.8 | 202 | 0.3007 | ||
60.89 € | 1 | 4 jours | 33.3 | 72.8 | 66 | 34.5 | 31 | acier inoxydable | 20 | M8 | 50.8 | 204 | 0.2589 | ||
67.08 € | 1 | 4 jours | 36.5 | 76.2 | 73.5 | 39.5 | 34 | acier inoxydable | 25 | M10 | 50.8 | 205 | 0.3246 | ||
79.47 € | 1 | 4 jours | 42.9 | 101 | 84 | 42.5 | 38.1 | acier inoxydable | 30 | M10 | 76.2 | 206 | 0.5098 | ||
92.83 € | 1 | 4 jours | 47.6 | 110 | 95 | 47.5 | 42.9 | acier inoxydable | 35 | M10 | 82.6 | 207 | 0.7105 | ||
102.93 € | 1 | 4 jours | 49.2 | 120 | 100.5 | 48 | 49.2 | acier inoxydable | 40 | M12 | 88.9 | 208 | 0.8923 |
Loading...
Matière du corps de base | plastique | Désignation | Palier Auto-Aligneur | Finition 1 | semelle |
---|---|---|---|---|---|
Couleur du corps de base | vert cumulus | RoHS | oui | PL Edelstahl | oui |
Configurer
Propriétés de base
H1
B
H
L
L1
Matière de composant
D=diamètre intérieur
E1
E=Entraxe des alésages
Boîtier
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles