Palier auto-aligneur applique, acier inox. (24244)

Palier auto-aligneur applique, acier inox. (24244)
· Avec roulement à billes étanche à une rangée de billes ou palier lisse en plastique

· Compensation des défauts d'alignement sur l'arbre

· Diamètre intérieur du palier avec tolérance positive

· Sans entretien et anti-corrosion

· Prêts à installer

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
24244-01-112201
24244-01-115202
24244-01-120204
24244-01-12201
24244-01-125205
24244-01-130206
24244-01-135207
24244-01-140208
24244-01-15202
24244-01-20204
24244-01-25205
24244-01-30206
24244-01-35207
24244-01-40208
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B1 B L Matière de composant D3 D=diamètre intérieur E=Entraxe des alésages Boîtier L2 L3 A2 Poids (ERP)
(kg)

63.14 €

1 4 jours 6011233POM1112902012611-0.3366

57.81 €

1 4 jours 6011233POM1115902022611-0.3315

55.05 €

1 4 jours 6011233POM1120902042611-0.3253

63.14 €

1 4 jours 6011233acier inoxydable111290201261114.70.4891

72.60 €

1 4 jours 67.512535.5POM11.525992052713-0.4481

93.56 €

1 4 jours 8014140POM11.53011720630.214.3-0.6095

117.16 €

1 4 jours 9015644.5POM13351302073414.3-0.7687

130.41 €

1 4 jours 10017251.2POM13401442083614.3-1.0450

57.81 €

1 4 jours 6011233acier inoxydable111590202261114.70.4653

55.05 €

1 4 jours 6011233acier inoxydable112090204261114.70.4388

72.60 €

1 4 jours 67.512535.5acier inoxydable11.52599205271315.80.5843

93.59 €

1 4 jours 8014140acier inoxydable11.53011720630.214.317.80.8360

117.16 €

1 4 jours 9015644.5acier inoxydable13351302073414.319.11.0970

130.41 €

1 4 jours 10017251.2acier inoxydable13401442083614.3211.3370

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière du corps de base acier inoxydable Désignation Palier Auto-Aligneur Finition 1 applique
Code acier 1.4301 RoHS oui PL Edelstahl oui

Assistance technique