Palier auto-aligneur applique, MUCFL, acier inox. (24244)

Palier auto-aligneur applique, MUCFL, acier inox. (24244)
· Avec roulement à billes étanche à une rangée de billes

· Compensation des défauts d'alignement sur l'arbre

· Diamètre intérieur du palier avec tolérance positive

· Sans entretien et anti-corrosion

· Prêts à installer

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
24244-20204
24244-25205
24244-30206
24244-35207
24244-40208
24244-45209
24244-50210
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B1 B L L1 D3 D=diamètre intérieur E=Entraxe des alésages A1 Boîtier Vis de fixation L2 L3 A2 Palier Poids (ERP)
(kg)

52.69 €

1 4 jours 6011333.33112209012.7FL 204M1025.51115MUC 2040.5100

63.27 €

1 4 jours 6813035.834.116259914.3FL 205M14271316MUC 2050.6700

92.03 €

1 4 jours 8014840.238.1163011715.9FL 206M14311318MUC 2060.9700

122.48 €

1 4 jours 9016144.442.9163513017.5FL 207M14341419MUC 2071.3200

145.47 €

1 4 jours 10017551.249.2164014419FL 208M14361421MUC 2081.8100

168.39 €

1 4 jours 10818852.249.2194514819FL 209M16381522MUC 2092.2700

203.07 €

1 4 jours 11519754.651.6195015719FL 210M16401522MUC 2102.5800

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière du corps de base acier inoxydable Désignation Palier Auto-Aligneur Finition 2 MUCFL
Finition 1 applique α 10° RoHS oui
PL Edelstahl oui

Assistance technique