Palier auto-aligneur applique, acier inox. (24242)

Palier auto-aligneur applique, acier inox. (24242)
· Avec roulement à billes étanche à une rangée de billes ou palier lisse en plastique

· Compensation des défauts d'alignement sur l'arbre

· Diamètre intérieur du palier avec tolérance positive

· Sans entretien et anti-corrosion

· Prêts à installer

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
24242-01-112201
24242-01-115202
24242-01-120204
24242-01-12201
24242-01-125205
24242-01-130206
24242-01-135207
24242-01-140208
24242-01-15202
24242-01-20204
24242-01-25205
24242-01-30206
24242-01-35207
24242-01-40208
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B L Matière de composant D3 D=diamètre intérieur E=Entraxe des alésages Boîtier L2 L3 A2 Poids (ERP)
(kg)

75.14 €

1 4 jours 8633.2POM64126420125.712-0.4792

71.91 €

1 4 jours 8633.2POM64156420225.712-0.4862

63.66 €

1 4 jours 8633.2POM64206420425.712-0.4323

75.14 €

1 4 jours 8633.2acier inoxydable64126420125.71214.90.6343

77.76 €

1 4 jours 9535.5POM70257020527.314-0.6178

102.53 €

1 4 jours 10840.1POM83308320630.714-0.7696

126.81 €

1 4 jours 11744.4POM9235922073414.3-0.9969

145.56 €

1 4 jours 13051.2POM102401022083614.3-1.2350

71.91 €

1 4 jours 8633.2acier inoxydable64156420225.71214.90.6277

63.66 €

1 4 jours 8633.2acier inoxydable64206420425.71214.90.5899

77.76 €

1 4 jours 9535.5acier inoxydable70257020527.31415.80.8050

102.53 €

1 4 jours 10840.1acier inoxydable83308320630.71417.90.9890

126.81 €

1 4 jours 11744.4acier inoxydable9235922073414.3191.2640

145.56 €

1 4 jours 13051.2acier inoxydable102401022083614.3211.6780

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière du corps de base acier inoxydable Désignation Palier Auto-Aligneur Finition 1 applique
Code acier 1.4301 RoHS oui PL Edelstahl oui

Assistance technique