Palier auto-aligneur applique, MUCF, acier inox. (24242)

Palier auto-aligneur applique, MUCF, acier inox. (24242)
· Avec roulement à billes étanche à une rangée de billes

· Compensation des défauts d'alignement sur l'arbre

· Diamètre intérieur du palier avec tolérance positive

· Sans entretien et anti-corrosion

· Prêts à installer

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
24242-20204
24242-25205
24242-30206
24242-35207
24242-40208
24242-45209
24242-50210
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B L L1 D3 D=diamètre intérieur E=Entraxe des alésages A1 Boîtier Vis de fixation L2 L3 A2 Palier Poids (ERP)
(kg)

58.71 €

1 4 jours 8633.33112206412.7F 204M1025.51215MUC 2040.5127

69.80 €

1 4 jours 9535.834.112257014.3F 205M102714.316MUC 2050.9200

96.35 €

1 4 jours 10840.238.112308315.9F 206M10311418MUC 2060.4436

126.85 €

1 4 jours 11744.442.914359217.5F 207M123415.919MUC 2071.7700

154.04 €

1 4 jours 13051.249.2164010219F 208M143615.921MUC 2082.4600

189.58 €

1 4 jours 13752.249.2164510519F 209M143816.722MUC 2092.7700

210.81 €

1 4 jours 14354.651.6165011119F 210M144015.922MUC 2103.1800

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière du corps de base acier inoxydable Désignation Palier Auto-Aligneur Finition 2 MUCF
Finition 1 applique RoHS oui PL Edelstahl oui

Assistance technique