Palier auto-aligneur semelle, acier inox. (24241)

Palier auto-aligneur semelle, acier inox. (24241)
· Avec roulement à billes étanche à une rangée de billes ou palier lisse en plastique

· Compensation des défauts d'alignement sur l'arbre

· Diamètre intérieur du palier avec tolérance positive

· Sans entretien et anti-corrosion

· Prêts à installer

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
24241-01-112201
24241-01-115202
24241-01-120204
24241-01-12201
24241-01-125205
24241-01-130206
24241-01-135207
24241-01-140208
24241-01-15202
24241-01-20204
24241-01-25205
24241-01-30206
24241-01-35207
24241-01-40208
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
H1 B H L L1 Matière de composant D=diamètre intérieur E1 E=Entraxe des alésages Boîtier T Poids (ERP)
(kg)

82.11 €

1 4 jours 33.373653831POM12M850.8201100.5364

78.80 €

1 4 jours 33.373653831POM15M850.8202100.5370

73.29 €

1 4 jours 33.373653831POM20M850.8204100.5287

82.11 €

1 4 jours 33.373653831acier inoxydable12M850.8201100.6875

80.51 €

1 4 jours 36.776713834POM25M1050.820512.50.5798

115.93 €

1 4 jours 42.9102863838.1POM30M1076.120612.50.9938

136.30 €

1 4 jours 47.6108954842.9POM35M1082.620712.51.3100

165.78 €

1 4 jours 49.21171004849.2POM40M1288.9208151.4250

78.80 €

1 4 jours 33.373653831acier inoxydable15M850.8202100.6689

73.29 €

1 4 jours 33.373653831acier inoxydable20M850.8204100.6361

80.51 €

1 4 jours 36.776713834acier inoxydable25M1050.820512.50.7252

115.93 €

1 4 jours 42.9102863838.1acier inoxydable30M1076.120612.51.2090

136.30 €

1 4 jours 47.6108954842.9acier inoxydable35M1082.620712.51.6500

165.78 €

1 4 jours 49.21171004849.2acier inoxydable40M1288.9208151.8620

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière du corps de base acier inoxydable Désignation Palier Auto-Aligneur Finition 1 semelle
Code acier 1.4301 RoHS oui PL Edelstahl oui

Assistance technique