Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
24240-20204 |
24240-25205 |
24240-30206 |
24240-35207 |
24240-40208 |
24240-45209 |
24240-50210 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | H1 | B | H | L | H2 | L1 | D3 | D=diamètre intérieur | E1 | E=Entraxe des alésages | A1 | Boîtier | Vis de fixation | Palier | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.36 € | 1 | 4 jours | 33.3 | 127 | 65 | 38 | 14 | 31 | 13 | 20 | 19 | 95 | 12.7 | P 204 | M10 | MUC 204 / SUC 204 | 0.7900 | ||
77.46 € | 1 | 4 jours | 36.5 | 140 | 71 | 38 | 15 | 34.1 | 13 | 25 | 19 | 105 | 14.3 | P 205 | M10 | MUC 205 / SUC 205 | 0.8582 | ||
106.92 € | 1 | 4 jours | 42.9 | 165 | 84 | 44 | 17 | 38.1 | 17 | 30 | 20 | 121 | 15.9 | P 206 | M14 | MUC 206 / SUC 206 | 1.5300 | ||
142.73 € | 1 | 4 jours | 47.6 | 167 | 93 | 48 | 18 | 42.9 | 17 | 35 | 20 | 127 | 17.5 | P 207 | M14 | MUC 207 / SUC 207 | 1.9200 | ||
169.44 € | 1 | 4 jours | 49.2 | 184 | 100 | 54 | 18 | 49.2 | 17 | 40 | 20 | 137 | 19 | P 208 | M14 | MUC 208 / SUC 208 | 2.3300 | ||
208.53 € | 1 | 4 jours | 54 | 190 | 106 | 54 | 20 | 49.2 | 17 | 45 | 20 | 146 | 19 | P 209 | M14 | MUC 209 / SUC 209 | 2.6700 | ||
265.08 € | 1 | 4 jours | 57.2 | 206 | 113 | 60 | 21 | 51.6 | 20 | 50 | 23 | 159 | 19 | P 210 | M16 | MUC 210 / SUC 210 | 3.3100 |
Loading...
Matière du corps de base | acier inoxydable | Désignation | Palier Auto-Aligneur | Finition 2 | MUCP |
---|---|---|---|---|---|
Finition 1 | semelle | α | 10° | RoHS | oui |
PL Edelstahl | oui |
Configurer
Propriétés de base
H1
B
H
L
H2
L1
D3
D=diamètre intérieur
E1
E=Entraxe des alésages
A1
Boîtier
Vis de fixation
Palier
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles