Palier auto-aligneur semelle, BPP, acier (24225)

Palier auto-aligneur semelle, BPP, acier (24225)
· Avec roulement à billes étanche à une rangée de billes

· Compensation des défauts d'alignement sur l'arbre

· Diamètre intérieur du palier avec tolérance positive

· Sans entretien

· Prêts à installer

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
24225-12201
24225-15202
24225-17203
24225-20204
24225-25205
24225-30206
24225-35207
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
H1 B H L L1 D3 D=diamètre intérieur LA=Palier E=Entraxe des alésages D A1 Boîtier Vis de fixation Charge statique max.
(kN)
S Palier Poids (ERP)
(kg)

13.84 €

1 4 jours 22.28643.825229.5-B 20168126PP 201M82.163.2-0.1600

13.03 €

1 4 jours 22.28643.825229.5-B 20268156PP 202M82.163.2-0.1600

12.17 €

1 4 jours 22.28643.825229.5-B 20368176PP 203M82.163.2-0.1600

11.95 €

1 4 jours 25.49850.532259.5-B 20476207PP 204M82.623.2-0.2300

13.07 €

1 4 jours 28.610856.5322711.525-86-7.5PP 205M103.724B 2050.2800

18.24 €

1 4 jours 33.311766.3383011.530-95-8PP 206M104.414B 2060.4700

24.50 €

1 4 jours 39.712978423211.535-106-8.5PP 207M104.94.6B 2070.5700

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière du corps de base acier Désignation Palier Auto-Aligneur Finition 2 BPP
Finition 1 semelle α 10° RoHS oui

Assistance technique