Palier auto-aligneur applique, UCFL, fonte grise (24215)

Palier auto-aligneur applique, UCFL, fonte grise (24215)
· Avec roulement à billes étanche à une rangée de billes

· Compensation des défauts d'alignement sur l'arbre

· Diamètre intérieur du palier avec tolérance positive

· Sans entretien

· Prêts à installer

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
24215-12201
24215-15202
24215-17203
24215-20204
24215-25205
24215-30206
24215-35207
24215-40208
24215-45209
24215-50210
24215-55211
24215-60212
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B1 B L L1 D3 LA=Palier E=Entraxe des alésages D A1 Boîtier Vis de fixation L2 L3 A2 Poids (ERP)
(kg)

18.45 €

1 4 jours 6011333.33112UC 201901212.7FL 201M1025.511150.4500

18.09 €

1 4 jours 6011333.33112UC 202901512.7FL 202M1025.511150.4400

17.53 €

1 4 jours 6011333.33112UC 203901712.7FL 203M1025.511150.4300

16.37 €

1 4 jours 6011333.33112UC 204902012.7FL 204M1025.511150.4100

17.69 €

1 4 jours 6813035.83416UC 205992514.3FL 205M142713160.5800

20.92 €

1 4 jours 8014840.238.116UC 2061173015.9FL 206M143113180.8600

25.36 €

1 4 jours 9016144.442.916UC 2071303517.5FL 207M143414191.0800

30.93 €

1 4 jours 10017551.249.216UC 2081444019FL 208M143614211.4400

34.33 €

1 4 jours 10818852.249.219UC 2091484519FL 209M163815221.7400

41.90 €

1 4 jours 11519754.651.619UC 2101575019FL 210M164015222.1000

82.11 €

1 4 jours 13022458.455.619UC 2111845522.2FL 211M164318252.9100

106.95 €

1 4 jours 14025068.765.123UC 2122026025.4FL 212M204818293.7400

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière du corps de base fonte grise Désignation Palier Auto-Aligneur Finition 2 UCFL
Finition 1 applique α 10° RoHS oui

Assistance technique