Palier auto-aligneur applique, UCFC, fonte grise (24212)

Palier auto-aligneur applique, UCFC, fonte grise (24212)
· Avec roulement à billes étanche à une rangée de billes

· Compensation des défauts d'alignement sur l'arbre

· Diamètre intérieur du palier avec tolérance positive

· Sans entretien

· Prêts à installer

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
24212-20204
24212-25205
24212-30206
24212-35207
24212-40208
24212-45209
24212-50210
24212-55211
24212-60212
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
L L1 D3 E1 LA=Palier E=Entraxe des alésages D A1 Boîtier Vis de fixation L2 L3 A2 L4 D5 D4 Poids (ERP)
(kg)

25.86 €

1 4 jours 28.3311278UC 20455.12012.7FC 204M1020.57105100620.6900

30.17 €

1 4 jours 29.8341290UC 20563.62514.3FC 205M10217106115701.0000

38.99 €

1 4 jours 32.238.112100UC 20670.73015.9FC 206M10238108125801.3000

42.15 €

1 4 jours 36.442.914110UC 20777.83517.5FC 207M12269118135901.8100

54.44 €

1 4 jours 41.249.214120UC 20884.84019FC 208M1226911101451002.1400

63.34 €

1 4 jours 40.249.216132UC 20993.34519FC 209M14261410121601052.6800

70.57 €

1 4 jours 42.651.616138UC 21097.65019FC 210M14281410121651102.9000

93.98 €

1 4 jours 46.455.619150UC 211106.15522.2FC 211M16311513121851253.8900

112.80 €

1 4 jours 56.765.119160UC 212113.16025.4FC 212M16361517121951354.9400

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière du corps de base fonte grise Désignation Palier Auto-Aligneur Finition 2 UCFC
Finition 1 applique α 10° RoHS oui

Assistance technique