Palier auto-aligneur applique, UCF, fonte grise (24210)

Palier auto-aligneur applique, UCF, fonte grise (24210)
· Avec roulement à billes étanche à une rangée de billes

· Compensation des défauts d'alignement sur l'arbre

· Diamètre intérieur du palier avec tolérance positive

· Sans entretien

· Prêts à installer

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
24210-12201
24210-15202
24210-17203
24210-20204
24210-25205
24210-30206
24210-35207
24210-40208
24210-45209
24210-50210
24210-55211
24210-60212
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B L L1 D3 LA=Palier E=Entraxe des alésages D A1 Boîtier Vis de fixation L2 L3 A2 Poids (ERP)
(kg)

21.50 €

1 4 jours 8633.33112UC 201641212.7F 201M1025.512150.6000

21.10 €

1 4 jours 8633.33112UC 202641512.7F 202M1025.512150.5900

20.45 €

1 4 jours 8633.33112UC 203641712.7F 203M1025.512150.5800

16.37 €

1 4 jours 8633.33112UC 204642012.7F 204M1025.512150.5600

17.69 €

1 4 jours 9535.83412UC 205702514.3F 205M102714160.8000

22.56 €

1 4 jours 10840.238.112UC 206833015.9F 206M103114181.1200

27.38 €

1 4 jours 11744.442.914UC 207923517.5F 207M123416191.3400

32.33 €

1 4 jours 13051.249.216UC 2081024019F 208M143616211.8400

37.91 €

1 4 jours 13752.249.216UC 2091054519F 209M143818222.1500

45.28 €

1 4 jours 14354.651.616UC 2101115019F 210M144018222.4200

82.11 €

1 4 jours 16258.455.619UC 2111305522.2F 211M164320253.3100

106.95 €

1 4 jours 17568.765.119UC 2121436025.4F 212M164820294.2800

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière du corps de base fonte grise Désignation Palier Auto-Aligneur Finition 2 UCF
Finition 1 applique α 10° RoHS oui

Assistance technique