Palier auto-aligneur semelle, UCP, fonte grise (24200)

Palier auto-aligneur semelle, UCP, fonte grise (24200)
· Avec roulement à billes étanche à une rangée de billes

· Compensation des défauts d'alignement sur l'arbre

· Diamètre intérieur du palier avec tolérance positive

· Sans entretien

· Prêts à installer

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
24200-12201
24200-15202
24200-17203
24200-20204
24200-25205
24200-30206
24200-35207
24200-40208
24200-45209
24200-50210
24200-55211
24200-60212
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
H1 B H L H2 L1 D3 E1 LA=Palier E=Entraxe des alésages D A1 Boîtier Vis de fixation Poids (ERP)
(kg)

21.50 €

1 4 jours 30.2127653814311319UC 201951212.7P 201M100.6900

21.10 €

1 4 jours 30.2127653814311319UC 202951512.7P 202M100.6900

20.45 €

1 4 jours 30.2127653814311319UC 203951712.7P 203M100.6800

16.37 €

1 4 jours 33.3127653814311319UC 204952012.7P 204M100.6415

16.41 €

1 4 jours 36.5140713815341319UC 2051052514.3P 205M100.8100

23.13 €

1 4 jours 42.916584441738.11720UC 2061213015.9P 206M141.2400

28.00 €

1 4 jours 47.616793481842.91720UC 2071273517.5P 207M141.5800

35.63 €

1 4 jours 49.2184100541849.21720UC 2081374019P 208M141.8900

37.92 €

1 4 jours 54190106542049.21720UC 2091464519P 209M142.1400

46.33 €

1 4 jours 57.2206113602151.62023UC 2101595019P 210M162.6600

75.65 €

1 4 jours 63.5219125602355.62023UC 2111715522.2P 211M163.3100

98.41 €

1 4 jours 69.8241138702565.12023UC 2121846025.4P 212M164.9000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière du corps de base fonte grise Désignation Palier Auto-Aligneur Finition 2 UCP
Finition 1 semelle α 10° RoHS oui

Assistance technique