Glissiére télescopique extension integrale, acier (21334-54)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
21334-54-0300
21334-54-0350
21334-54-0400
21334-54-0450
21334-54-0500
21334-54-0550
21334-54-0600
21334-54-0650
21334-54-0700
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 Fp= load capacity/pair 50,000 cycl. L=Longueur Course S Poids (ERP)
(kg)

87.40 €

1 4 jours -96--174--353002751.1740

91.96 €

1 4 jours 128---128224-353503501.4000

93.08 €

1 4 jours 128192--160288-504004001.6400

94.82 €

1 4 jours 128256--160320-504504501.8800

96.60 €

1 4 jours 128224288-192384-605005002.0900

100.53 €

1 4 jours 128224352-224416-605505502.3200

105.85 €

1 4 jours 128224352-256480-686006002.5600

108.37 €

1 4 jours 128224352448256512-686506502.7800

114.02 €

1 4 jours 128224352480256448576687007003.0100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal acier Corps de finition de surface zingué Assemblage montage latéral
A 35 B=Largeur 12.7 H=Hauteur 51
Désignation Glissiéres Télescopiques À Billes Type de conditionnement 1 pièce = 1 paire Type de produit standard
Finition 1 extension integrale PL Edelstahl non

Assistance technique