Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | L=Longueur | L2 | L3 | Portance par paire en kg | Nombre d'alésages | Course S | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
258.50 € | 1 | 4 jours | 300 | - | 100 | 360 | 4 | 300 | 2.6600 | ||
300.92 € | 1 | 4 jours | 350 | - | 150 | 370 | 4 | 350 | 3.1000 | ||
343.37 € | 1 | 4 jours | 400 | - | 200 | 380 | 4 | 400 | 3.5400 | ||
385.81 € | 1 | 4 jours | 450 | - | 250 | 390 | 4 | 450 | 3.9800 | ||
428.24 € | 1 | 4 jours | 500 | - | 300 | 400 | 4 | 500 | 4.4300 | ||
470.69 € | 1 | 4 jours | 550 | 150 | - | 410 | 6 | 550 | 4.8700 | ||
513.13 € | 1 | 4 jours | 600 | 175 | - | 420 | 6 | 600 | 5.3100 | ||
555.56 € | 1 | 4 jours | 650 | 200 | - | 410 | 6 | 650 | 5.7500 | ||
598.01 € | 1 | 4 jours | 700 | 225 | - | 400 | 6 | 700 | 6.2000 | ||
640.43 € | 1 | 4 jours | 750 | 250 | - | 390 | 6 | 750 | 6.6400 | ||
682.88 € | 1 | 4 jours | 800 | 275 | - | 380 | 6 | 800 | 7.0800 | ||
729.16 € | 1 | 4 jours | 850 | 300 | - | 370 | 6 | 850 | 7.5200 | ||
771.61 € | 1 | 4 jours | 900 | 325 | - | 360 | 6 | 900 | 7.9700 | ||
814.06 € | 1 | 4 jours | 950 | 350 | - | 350 | 6 | 950 | 8.4100 | ||
856.48 € | 1 | 4 jours | 1000 | 375 | - | 340 | 6 | 1000 | 8.8500 | ||
898.93 € | 1 | 4 jours | 1050 | 400 | - | 330 | 6 | 1050 | 9.2900 | ||
941.37 € | 1 | 4 jours | 1100 | 425 | - | 320 | 6 | 1100 | 9.7400 | ||
983.80 € | 1 | 4 jours | 1150 | 450 | - | 310 | 6 | 1150 | 10.1800 | ||
1,026.24 € | 1 | 4 jours | 1200 | 475 | - | 290 | 6 | 1200 | 10.6200 |
Loading...
Matériau principal | high carbon steel | Corps de finition de surface | galvanised | Assemblage | side mounting |
---|---|---|---|---|---|
B=Largeur | 50 | D=Thread | M8 | H=Hauteur | 30 |
Désignation | Glissiéres Télescopiques À Billes | L1 | 50 | Type de produit | standard |
Taille | 50 | Finition 1 | extension integrale | Finition 2 | compact |
RoHS | oui | PL Edelstahl | non |
Configurer
Propriétés de base
L=Longueur
L2
L3
Portance par paire en kg
Nombre d'alésages
Course S
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles