Glissiére télescopique extension integrale, portance jusqu'à 50 kg, forme C, acier (21334)

Glissiére télescopique extension integrale, portance jusqu'à 50 kg, forme C, acier (21334)
· Soft close

· Push to open

· Rappel automatique

· Enclenchement en position ouverte et fermée

· Déconnexion frontale

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
21334-15-30250
21334-15-30300
21334-15-30350
21334-15-30400
21334-15-30450
21334-15-30500
21334-15-30550
21334-15-30600
21334-15-30650
21334-15-30700
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Capacité de chargement par paire (80 000 cycles)
(kg)
Paire de chargement (10 000 cycles)
(kg)
A1 A10 A11 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 L=Longueur Course S Poids (ERP)
(kg)

49.86 €

1 4 jours 4147--192160---96---2502430.7689

50.44 €

1 4 jours 4248--242224---96---3003050.9288

51.12 €

1 4 jours 4349128-292224---128---3503561.0700

52.34 €

1 4 jours 4450128-342224320--128---4004061.2300

53.57 €

1 4 jours 4550128-392-352--128--3204504571.3700

55.31 €

1 4 jours 4550128-442-416--128--3205005081.5400

59.41 €

1 4 jours 4550128416492-352-480128--3205505591.7500

60.51 €

1 4 jours 4550128-542224352480-128224-4166006101.8600

62.67 €

1 4 jours 4449128544592224352544-128224-4166506602.0200

67.11 €

1 4 jours 4348128544642224352544-1282242884167007112.1700

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal acier Corps de finition de surface zingué Assemblage montage latéral
A 35 B=Largeur 12.7 Forme C
Type de forme enclenchement en position fermée et ouverte H=Hauteur 45.7 Désignation Glissiéres Télescopiques À Billes
Type de conditionnement 1 pièce = 1 paire Type de produit standard Finition 1 extension integrale
PL Edelstahl non

Assistance technique