Glissiére télescopique extension integrale, portance jusqu'à 50 kg, forme D, acier (21334)

Glissiére télescopique extension integrale, portance jusqu'à 50 kg, forme D, acier (21334)
· Soft close

· Push to open

· Rappel automatique

· Enclenchement en position ouverte et fermée

· Déconnexion frontale

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
21334-15-40148
21334-15-40199
21334-15-40250
21334-15-40300
21334-15-40350
21334-15-40400
21334-15-40450
21334-15-40500
21334-15-40550
21334-15-40600
21334-15-40650
21334-15-40700
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Capacité de chargement par paire (80 000 cycles)
(kg)
A1 A10 A11 A12 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 L=Longueur Course S Poids (ERP)
(kg)

45.29 €

1 4 jours 4577.2--96--------1481380.4363

41.94 €

1 4 jours 46128--141----60.5128--1992030.6050

38.85 €

1 4 jours 47128--192----60.596--2503540.7706

38.60 €

1 4 jours 48128--242224---60.596--3003050.9132

39.32 €

1 4 jours 49128--292224---60.5128--3503561.0800

40.48 €

1 4 jours 50128--342224320--60.5128--4004061.2200

41.39 €

1 4 jours 50128320-392224352--60.5128--4504571.3600

42.44 €

1 4 jours 50128320-442224416--60.5128--5005081.5400

44.09 €

1 4 jours 5012832041649222435244848060.5128--5505591.7000

45.94 €

1 4 jours 50128416-542224352480-60.5128224-6006101.8500

47.35 €

1 4 jours 49128416544592224352544-60.5128224-6506602.0000

49.75 €

1 4 jours 49128416544642224352544-60.51282242887007112.1900

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal acier Corps de finition de surface zingué Assemblage montage latéral
A 35 B=Largeur 12.7 Forme D
Type de forme enclenchement en position fermée H=Hauteur 45.7 Désignation Glissiéres Télescopiques À Billes
Type de conditionnement 1 pièce = 1 paire Type de produit standard Finition 1 extension integrale
PL Edelstahl non

Assistance technique