Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Capacité de chargement par paire (80 000 cycles) (kg) | Paire de chargement (10 000 cycles) (kg) | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | Force de fermeture/d'ouverture N par rail | L=Longueur | Course S | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.78 € | 1 | 4 jours | 42 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | 231 | 14-27 | 300 | 286 | 0.9043 | ||
44.97 € | 1 | 4 jours | 42 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | 231 | 27-41 | 300 | 286 | 0.9037 | ||
43.55 € | 1 | 4 jours | 43 | 49 | 224 | - | - | 128 | - | - | - | 281 | 14-27 | 350 | 356 | 1.0500 | ||
45.77 € | 1 | 4 jours | 43 | 49 | 224 | - | - | 128 | - | - | - | 281 | 27-41 | 350 | 356 | 1.0400 | ||
44.78 € | 1 | 4 jours | 44 | 50 | 224 | 288 | - | 128 | - | - | - | 331 | 14-27 | 400 | 406 | 1.2000 | ||
47.09 € | 1 | 4 jours | 44 | 50 | 224 | 288 | - | 128 | - | - | - | 331 | 27-41 | 400 | 406 | 1.2000 | ||
45.77 € | 1 | 4 jours | 45 | 50 | 224 | 320 | - | 128 | - | 320 | - | 381 | 14-27 | 450 | 457 | 1.3600 | ||
48.02 € | 1 | 4 jours | 45 | 50 | 224 | 320 | - | 128 | - | 320 | - | 381 | 27-41 | 450 | 457 | 1.3500 | ||
46.78 € | 1 | 4 jours | 45 | 50 | 224 | 384 | - | 128 | - | - | - | 431 | 14-27 | 500 | 508 | 1.5200 | ||
49.09 € | 1 | 4 jours | 45 | 50 | 224 | 384 | - | 128 | - | - | - | 431 | 27-41 | 500 | 508 | 1.5200 | ||
48.36 € | 1 | 4 jours | 45 | 50 | 224 | 416 | - | 128 | - | 416 | - | 481 | 14-27 | 550 | 559 | 1.7000 | ||
50.73 € | 1 | 4 jours | 45 | 50 | 224 | 416 | - | 128 | - | 416 | - | 481 | 27-41 | 550 | 559 | 1.7000 | ||
50.31 € | 1 | 4 jours | 45 | 50 | 224 | 352 | 480 | 128 | 224 | 416 | - | 531 | 14-27 | 600 | 610 | 1.8200 | ||
52.81 € | 1 | 4 jours | 45 | 50 | 224 | 352 | 480 | 128 | 224 | 416 | - | 531 | 27-41 | 600 | 610 | 1.8200 | ||
51.63 € | 1 | 4 jours | 44 | 49 | 224 | 352 | 512 | 128 | 224 | 416 | 544 | 581 | 14-27 | 650 | 660 | 1.9600 | ||
54.23 € | 1 | 4 jours | 44 | 49 | 224 | 352 | 512 | 128 | 224 | 416 | 544 | 581 | 27-41 | 650 | 660 | 1.9600 |
Loading...
Matériau principal | acier | Corps de finition de surface | zingué | Assemblage | montage latéral |
---|---|---|---|---|---|
A | 35 | B=Largeur | 12.7 | Forme | E |
Type de forme | rappel automatique | H=Hauteur | 45.7 | Désignation | Glissiéres Télescopiques À Billes |
Type de conditionnement | 1 pièce = 1 paire | Type de produit | standard | Finition 1 | extension integrale |
PL Edelstahl | non |
Configurer
Propriétés de base
Capacité de chargement par paire (80 000 cycles)(kg)
Paire de chargement (10 000 cycles)(kg)
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
Force de fermeture/d'ouverture N par rail
L=Longueur
Course S
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles