Glissières télescopiques en acier pour montage latéral, extension partielle, résistance à la charge jusqu'à 20 kg, acier (21334)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
21334-01-0200
21334-01-0250
21334-01-0300
21334-01-0350
21334-01-0400
21334-01-0450
21334-01-0500
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Capacité de chargement par paire (80 000 cycles)
(kg)
A A2 A3 A4 L=Longueur Course S Poids (ERP)
(kg)

26.47 €

1 4 jours 1314--160200145.20.3000

28.22 €

1 4 jours 1532--192250182.50.3600

30.02 €

1 4 jours 1818128-256300219.80.4400

31.75 €

1 4 jours 2036128160288350257.10.5200

33.87 €

1 4 jours 2022160192352400294.40.5800

35.58 €

1 4 jours 2040160192384450331.70.6600

37.32 €

1 4 jours 18261922244485003690.7400

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal acier Corps de finition de surface zingué Assemblage montage latéral
A1 32 B=Largeur 9.5 H=Hauteur 27.14
Désignation Glissiéres Télescopiques À Billes Type de conditionnement 1 pièce = 1 paire Type de produit standard
Finition 1 extension partielle PL Edelstahl non

Assistance technique