Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
21340-280290 |
21340-280370 |
21340-280450 |
21340-280530 |
21340-280610 |
21340-350290 |
21340-350370 |
21340-350450 |
21340-350530 |
21340-350610 |
21340-430290 |
21340-430370 |
21340-430450 |
21340-430530 |
21340-430610 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | B=Largeur | B1 | C0Y (N) | C0Z (N) | D | D1 | H=Hauteur | H1 | H2 | L max. | L=Longueur | Mx (Nm) | My (Nm) | Mz (Nm) | Nombre d'alésages | R | Taille | Course S | Poids (ERP) (kg) | Poids env. (kg/m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
144.78 € | 1 | 4 jours | 28 | 15 | 1934 | 1345 | M5 | M5 | 13 | 12.25 | 7.5 | 1170 | 290 | 39.6 | 132 | 188 | 4 | 1 | 28 | 148 | 0.5914 | 2.02 | ||
166.26 € | 1 | 4 jours | 28 | 15 | 2445 | 1711 | M5 | M5 | 13 | 12.25 | 7.5 | 1170 | 370 | 50.4 | 213 | 305 | 5 | 1 | 28 | 190 | 0.7560 | 2.02 | ||
185.06 € | 1 | 4 jours | 28 | 15 | 2955 | 2069 | M5 | M5 | 13 | 12.25 | 7.5 | 1170 | 450 | 61.2 | 314 | 449 | 6 | 1 | 28 | 232 | 0.9200 | 2.02 | ||
201.19 € | 1 | 4 jours | 28 | 15 | 3466 | 2426 | M5 | M5 | 13 | 12.25 | 7.5 | 1170 | 530 | 72 | 435 | 621 | 7 | 1 | 28 | 274 | 1.1000 | 2.02 | ||
225.35 € | 1 | 4 jours | 28 | 15 | 3986 | 2790 | M5 | M5 | 13 | 12.25 | 7.5 | 1170 | 610 | 82.8 | 575 | 821 | 8 | 1 | 28 | 315 | 1.2410 | 2.02 | ||
179.73 € | 1 | 4 jours | 35 | 15.8 | 2060 | 1442 | M6 | M6 | 17 | 16 | 10 | 1490 | 290 | 46.9 | 146 | 208 | 4 | 2 | 35 | 159 | 0.8800 | 3.05 | ||
206.60 € | 1 | 4 jours | 35 | 15.8 | 2638 | 1847 | M6 | M6 | 17 | 16 | 10 | 1490 | 370 | 59.9 | 238 | 340 | 5 | 2 | 35 | 203 | 1.1260 | 3.05 | ||
233.44 € | 1 | 4 jours | 35 | 15.8 | 3217 | 2252 | M6 | M6 | 17 | 16 | 10 | 1490 | 450 | 73 | 345 | 505 | 6 | 2 | 35 | 247 | 1.3650 | 3.05 | ||
254.91 € | 1 | 4 jours | 35 | 15.8 | 4282 | 2997 | M6 | M6 | 17 | 16 | 10 | 1490 | 530 | 90.4 | 543 | 775 | 7 | 2 | 35 | 279 | 1.6000 | 3.05 | ||
284.71 € | 1 | 4 jours | 35 | 15.8 | 4858 | 3401 | M6 | M6 | 17 | 16 | 10 | 1490 | 610 | 103.5 | 711 | 1015 | 8 | 2 | 35 | 323 | 1.8780 | 3.05 | ||
241.46 € | 1 | 4 jours | 43 | 23 | 2872 | 2010 | M8 | M8 | 22 | 21 | 13.5 | 1970 | 290 | 93.8 | 201 | 288 | 4 | 2.5 | 43 | 158 | 1.5280 | 5.25 | ||
273.74 € | 1 | 4 jours | 43 | 23 | 3377 | 2364 | M8 | M8 | 22 | 21 | 13.5 | 1970 | 370 | 115.9 | 308 | 440 | 5 | 2.5 | 43 | 208 | 1.9460 | 5.25 | ||
305.95 € | 1 | 4 jours | 43 | 23 | 4690 | 3283 | M8 | M8 | 22 | 21 | 13.5 | 1970 | 450 | 149.2 | 509 | 728 | 6 | 2.5 | 43 | 243 | 2.3860 | 5.25 | ||
332.77 € | 1 | 4 jours | 43 | 23 | 6039 | 4227 | M8 | M8 | 22 | 21 | 13.5 | 1970 | 530 | 182.4 | 762 | 1088 | 7 | 2.5 | 43 | 278 | 2.8080 | 5.25 | ||
370.43 € | 1 | 4 jours | 43 | 23 | 7411 | 5188 | M8 | M8 | 22 | 21 | 13.5 | 1970 | 610 | 215.6 | 1064 | 1521 | 8 | 2.5 | 43 | 313 | 3.3240 | 5.25 |
Loading...
Matériau principal | ball-bearing steel | Désignation | Glissiéres Télescopiques À Billes | PL Edelstahl | non |
---|
Configurer
Propriétés de base
B=Largeur
B1
C0Y(N)
C0Z(N)
D
D1
H=Hauteur
H1
H2
L max.
L=Longueur
Mx(Nm)
My(Nm)
Mz(Nm)
Nombre d'alésages
R
Taille
Course S
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles