Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
21334-05-0305 |
21334-05-0356 |
21334-05-0406 |
21334-05-0457 |
21334-05-0508 |
21334-05-0558 |
21334-05-0610 |
21334-05-0660 |
21334-05-0711 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | A | A2 | A3 | A4 | A5 | L=Longueur | Portance par paire en kg | Course S | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.21 € | 1 | 4 jours | 28.9 | - | 136.4 | 247.7 | 276.1 | 305 | 35 | 221.5 | 0.5951 | ||
57.56 € | 1 | 4 jours | 29.1 | - | 187.2 | 298.5 | 326.9 | 356 | 35 | 272.3 | 0.6849 | ||
58.14 € | 1 | 4 jours | 28.3 | - | 136.4 | 349.3 | 377.7 | 406 | 35 | 297.7 | 0.7868 | ||
58.76 € | 1 | 4 jours | 28.5 | 199.9 | 288.8 | 400.1 | 428.5 | 457 | 35 | 323.1 | 0.8914 | ||
59.28 € | 1 | 4 jours | 28.7 | 225.3 | 339.6 | 450.9 | 479.3 | 508 | 32 | 373.9 | 0.9852 | ||
60.15 € | 1 | 4 jours | 27.9 | 250.7 | 390.4 | 501.7 | 530.1 | 558 | 31 | 399.3 | 1.0800 | ||
60.94 € | 1 | 4 jours | 29.1 | 276.1 | 441.2 | 552.5 | 580.9 | 610 | 29 | 424.7 | 1.1900 | ||
61.41 € | 1 | 4 jours | 28.3 | 301.5 | 492 | 603.3 | 631.7 | 660 | 27 | 475.5 | 1.2800 | ||
62.27 € | 1 | 4 jours | 28.5 | 326.9 | 542.8 | 654.1 | 682.5 | 711 | 24 | 500.9 | 1.3800 |
Loading...
Matériau principal | acier | Corps de finition de surface | zingué | Assemblage | montage en appui |
---|---|---|---|---|---|
A1 | 111 | B=Largeur | 9.5 | H=Hauteur | 35.3 |
Désignation | Glissiéres Télescopiques À Billes | Type de conditionnement | 1 pièce = 1 paire | Type de produit | standard |
Finition 1 | extension partielle des deux côtés |
Configurer
Propriétés de base
A
A2
A3
A4
A5
L=Longueur
Portance par paire en kg
Course S
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles