Glissières télescopiques en acier pour montage latéral, extension partielle, résistance à la charge jusqu'à 45 kg, acier (21334)

Glissières télescopiques en acier pour montage latéral, extension partielle, résistance à la charge jusqu'à 45 kg, acier (21334)
· Enclenchement en position fermée

· Faible hauteur de la glissière

· Fonctionnement aisé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
21334-10-0150
21334-10-0200
21334-10-0250
21334-10-0300
21334-10-0350
21334-10-0400
21334-10-0450
21334-10-0500
21334-10-0550
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A1 A2 A3 A4 A5 L=Longueur Portance par paire en kg Course S Poids (ERP)
(kg)

56.33 €

1 4 jours 78----15012147.50.0003

56.33 €

1 4 jours 128----200162090.4300

61.09 €

1 4 jours 128----250252590.5511

61.88 €

1 4 jours 128224---300323080.6690

63.69 €

1 4 jours 128224---350353570.7804

67.26 €

1 4 jours 128224320--400454060.9100

68.78 €

1 4 jours 128224352--450454561.0200

76.74 €

1 4 jours 128224352416-500355051.1300

79.65 €

1 4 jours 128224352448489550305541.2400

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal acier Corps de finition de surface zingué Assemblage montage latéral
A 26 B=Largeur 12.7 H=Hauteur 26.3
Désignation Glissiéres Télescopiques À Billes Type de conditionnement 1 pièce = 1 paire Type de produit standard
Finition 1 extension partielle PL Edelstahl non

Assistance technique