Glissiére télescopique extension partielle des de, portance jusqu'à 50 kg, acier (21334)

Glissiére télescopique extension partielle des de, portance jusqu'à 50 kg, acier (21334)
· Extension dans les deux sens

· Enclenchement en position ouverte, des deux côtés

· Fonctionnement aisé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
21334-25-0300
21334-25-0350
21334-25-0400
21334-25-0450
21334-25-0500
21334-25-0550
21334-25-0600
21334-25-0650
21334-25-0700
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A1 A2 A3 A4 L=Longueur Portance par paire en kg Course S Poids (ERP)
(kg)

34.00 €

1 4 jours 12816022425630050208.80.5571

34.79 €

1 4 jours 16019225628835050246.10.6517

35.54 €

1 4 jours 19222432035240045283.40.7453

36.13 €

1 4 jours 22425635238445040320.70.8447

36.78 €

1 4 jours 256288416448500403580.9336

37.54 €

1 4 jours 25628848051255035395.31.0300

38.17 €

1 4 jours 28832051254460035432.61.1300

39.03 €

1 4 jours 28832057660865030469.91.2100

39.72 €

1 4 jours 32035260864070030507.21.3200

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal acier Corps de finition de surface zingué Assemblage montage latéral
A 26 B=Largeur 9.5 H=Hauteur 35.3
Désignation Glissiéres Télescopiques À Billes Type de conditionnement 1 pièce = 1 paire Type de produit standard
Finition 1 extension partielle des deux côtés PL Edelstahl non

Assistance technique