Glissiére télescopique extension integrale, acier (21334-53)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
21334-53-0250
21334-53-0300
21334-53-0350
21334-53-0400
21334-53-0450
21334-53-0500
21334-53-0550
21334-53-0600
21334-53-0650
21334-53-0700
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 L=Longueur Course S Poids (ERP)
(kg)

69.47 €

1 4 jours -96160--160--2502501.0700

71.03 €

1 4 jours -96224--192--3003001.3000

72.42 €

1 4 jours 128256---96256-3503501.5200

74.60 €

1 4 jours 128192320--128288-4004001.7600

76.16 €

1 4 jours 128256352--160352-4504502.0000

78.09 €

1 4 jours 128224288416-192384-5005002.2100

81.12 €

1 4 jours 128224352448-192448-5505502.4400

84.62 €

1 4 jours 128224352512-224480-6006002.6800

87.23 €

1 4 jours 128224352448576256544-6506502.9000

91.65 €

1 4 jours 1282243524806082564485767007003.1300

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal acier Corps de finition de surface zingué Assemblage montage latéral
A 35 B=Largeur 12.7 Fp= load capacity/pair 50,000 cycl. 68
H=Hauteur 51 Désignation Glissiéres Télescopiques À Billes Type de conditionnement 1 pièce = 1 paire
Type de produit standard Finition 1 extension integrale PL Edelstahl non

Assistance technique