Glissiére télescopique super extension, acier (21334-60)

Glissiére télescopique super extension, acier (21334-60)
· Enclenchement en position ouverte et fermée

· Déconnexion frontale

· Conviennent pour le montage à plat

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
21334-60-0305
21334-60-0356
21334-60-0406
21334-60-0457
21334-60-0508
21334-60-0559
21334-60-0610
21334-60-0660
21334-60-0711
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A1 A10 A11 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 L=Longueur Portance par paire en kg Course S Poids (ERP)
(kg)

183.00 €

1 4 jours -212.8225.5--209.5234.9260.3--200.1305683301.3200

186.81 €

1 4 jours 123.8263.6276.6--260.3285.7311.1--250.9356673811.5400

189.64 €

1 4 jours 123.8314.4327.1--311.1336.5361.9--301.7406674321.7500

196.37 €

1 4 jours 123.8365.2377.9177.8314.4361.9387.3412.7143279.4352.5457664831.9600

202.58 €

1 4 jours 123.8416428.7203.2365.2412.7438.1463.5168.4330.2403.3508665332.1700

207.70 €

1 4 jours 123.8466.8479.5228.6416463.5488.9514.3193.8381454.1559645842.3700

218.19 €

1 4 jours 123.8517.6530.3254466.8514.3539.7565.1219.2431.8504.9610616352.6300

224.80 €

1 4 jours 123.8568.4581.1279.4517.6565.1590.5615.9244.6482.6555.76605868625.8400

231.27 €

1 4 jours 123.8619.2631.9304.8568.4615.9641.3666.7270533.4606.5711557373.0500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal acier Corps de finition de surface zingué Assemblage montage latéral
A 16 B=Largeur 12.7 H=Hauteur 50.8
Désignation Glissiéres Télescopiques À Billes Type de conditionnement 1 pièce = 1 paire Type de produit standard
Finition 1 super extension PL Edelstahl non

Assistance technique