Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
21334-63-0305 |
21334-63-0356 |
21334-63-0406 |
21334-63-0457 |
21334-63-0508 |
21334-63-0559 |
21334-63-0610 |
21334-63-0660 |
21334-63-0711 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | A1 | A10 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | Fp1= Capacité de charge par paire 10.000 cy. | L=Longueur | Course S | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
169.40 € | 1 | 4 jours | - | 225.5 | - | 209.5 | 234.9 | 260.3 | - | - | 200.1 | 212.8 | 68 | 305 | 330 | 1.2800 | ||
172.91 € | 1 | 4 jours | - | 276.3 | - | 260.3 | 285.7 | 311.1 | - | - | 250.9 | 263.6 | 67 | 356 | 381 | 1.5400 | ||
175.54 € | 1 | 4 jours | - | 327.1 | - | 311.1 | 336.5 | 361.9 | - | - | 301.7 | 314.4 | 67 | 406 | 432 | 1.7100 | ||
181.76 € | 1 | 4 jours | 177.8 | 377.9 | 314.4 | 361.9 | 387.3 | 412.7 | 143 | 279.4 | 352.5 | 365.2 | 66 | 457 | 483 | 1.9300 | ||
187.51 € | 1 | 4 jours | 203.2 | 428.7 | 365.2 | 412.7 | 438.1 | 463.5 | 168.4 | 330.2 | 403.3 | 416 | 66 | 508 | 533 | 2.1500 | ||
192.25 € | 1 | 4 jours | 228.6 | 479.5 | 416 | 463.5 | 488.9 | 514.3 | 193.8 | 381 | 454.1 | 466.8 | 64 | 559 | 584 | 2.3800 | ||
201.98 € | 1 | 4 jours | 254 | 530.3 | 466.8 | 514.3 | 539.7 | 565.1 | 219.2 | 431.8 | 504.9 | 517.6 | 61 | 610 | 635 | 2.5700 | ||
208.08 € | 1 | 4 jours | 279.4 | 581.1 | 517.6 | 565.1 | 590.5 | 615.9 | 244.6 | 482.6 | 555.7 | 568.4 | 58 | 660 | 686 | 2.8300 | ||
214.07 € | 1 | 4 jours | 304.8 | 631.9 | 568.4 | 615.9 | 641.3 | 666.7 | 270 | 533.4 | 606.5 | 619.2 | 55 | 711 | 737 | 3.0500 |
Loading...
Matériau principal | acier | Corps de finition de surface | zingué | Assemblage | montage latéral |
---|---|---|---|---|---|
A | 16 | B=Largeur | 12.7 | H=Hauteur | 50.8 |
Désignation | Glissiéres Télescopiques À Billes | Type de conditionnement | 1 pièce = 1 paire | Type de produit | standard |
Finition 1 | super extension | PL Edelstahl | non |
Configurer
Propriétés de base
A1
A10
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
Fp1= Capacité de charge par paire 10.000 cy.
L=Longueur
Course S
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles