Inscription
Configurer
  • Course Ls(mm)
  • Longueur du rail L(mm)
  • Portance par paire en kg
  • A1(mm)
  • A2(mm)
  • A3(mm)
  • A4(mm)
  • A5(mm)
  • A9(mm)
  • Jours d'expédition estimés
    • Tout
    • Dans les 4 jours ouvrables

Glissières télescopiques en acier pour montage latéral, super extension, portance jusqu'à 70 kg (21334-70)

Référence pièce:

encore indéterminée. 9 références possibles.
Quantité :

Liste des numéros de pièces

Nombre d’articles

Course Ls

(mm)

Longueur du rail L

(mm)

Portance par paire en kg

A1

(mm)

A2

(mm)

A3

(mm)

A4

(mm)

A5

(mm)

A9

(mm)

Poids (ERP)

(kg)

Quantité minimale de commande
327
305
70
-
149.2
260.3
273
16.1
161.9
1.3800
1 pièces
378
356
67
-
200
311.1
323.8
16.3
212.7
1.6100
1 pièces
429
406
65
-
250.8
361.9
374.6
15.5
263.5
1.8700
1 pièces
480
457
63
212.7
301.6
412.7
425.4
15.7
314.3
2.1000
1 pièces
530
508
60
238.1
352.4
463.5
476.2
15.9
365.1
2.3500
1 pièces
581
559
55
263.5
403.2
514.3
527
16.1
415.9
2.6000
1 pièces
632
610
50
288.9
454
565.1
577.8
16.3
466.7
2.7800
1 pièces
683
660
45
314.3
504.8
615.9
628.6
15.5
517.5
2.5500
1 pièces
734
711
40
339.7
555.6
666.7
679.4
15.7
568.3
3.2200
1 pièces
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
Jour d'expédition standard
124.13 €
( 147.71 € )
4 jours ouvrables
137.13 €
( 163.18 € )
4 jours ouvrables
150.45 €
( 179.04 € )
4 jours ouvrables
163.07 €
( 194.05 € )
4 jours ouvrables
176.45 €
( 209.98 € )
4 jours ouvrables
189.00 €
( 224.91 € )
4 jours ouvrables
202.13 €
( 240.53 € )
4 jours ouvrables
215.24 €
( 256.14 € )
4 jours ouvrables
228.22 €
( 271.58 € )
4 jours ouvrables

Plus d'informations

Informations de base

· Conviennent pour le montage à plat

· Fonctionnement aisé

· Stabilité latérale élevée grâce au guidage exact