Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
21334-90-0406 |
21334-90-0457 |
21334-90-0508 |
21334-90-0559 |
21334-90-0610 |
21334-90-0660 |
21334-90-0711 |
21334-90-0762 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | L=Longueur | Portance par paire en kg | Course S | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
142.51 € | 1 | 4 jours | 153.7 | - | - | - | - | 162.6 | 336.5 | 406 | 71 | 457 | 1.7600 | ||
147.25 € | 1 | 4 jours | 178.8 | - | - | 164.8 | - | - | 387.3 | 457 | 76 | 508 | 1.9900 | ||
156.73 € | 1 | 4 jours | 203.8 | - | 172.1 | 203.2 | - | - | 438.1 | 508 | 80 | 559 | 2.2100 | ||
161.46 € | 1 | 4 jours | 228.8 | - | - | 213 | - | 407 | 488.9 | 559 | 82 | 610 | 2.4600 | ||
170.98 € | 1 | 4 jours | 253.8 | 254 | 273.7 | - | - | 457.8 | 539.7 | 610 | 81 | 660 | 2.7000 | ||
175.72 € | 1 | 4 jours | 278.7 | 140.3 | 232.4 | 269.1 | - | 508.6 | 590.5 | 660 | 78 | 711 | 2.9400 | ||
180.42 € | 1 | 4 jours | 303.8 | 191.1 | 283.2 | 304.8 | 526 | 559.4 | 641.4 | 711 | 73 | 762 | 3.1600 | ||
189.94 € | 1 | 4 jours | 328.8 | - | 241.9 | 319.9 | 527.1 | 610.2 | 692.1 | 762 | 67 | 813 | 1.6800 |
Loading...
Matériau principal | acier | Corps de finition de surface | zingué | Assemblage | montage latéral |
---|---|---|---|---|---|
A | 16 | B=Largeur | 12.7 | H=Hauteur | 51.6 |
Désignation | Glissiéres Télescopiques À Billes | Type de conditionnement | 1 pièce = 1 paire | Type de produit | standard |
Finition 1 | super extension | PL Edelstahl | non |
Configurer
Propriétés de base
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
L=Longueur
Portance par paire en kg
Course S
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles