Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
21334-94-0300 |
21334-94-0350 |
21334-94-0400 |
21334-94-0450 |
21334-94-0500 |
21334-94-0550 |
21334-94-0600 |
21334-94-0700 |
21334-94-0790 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | L=Longueur | Course S | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
194.91 € | 1 | 4 jours | - | - | 192 | 224 | - | - | 300 | 323 | 1.6600 | ||
209.58 € | 1 | 4 jours | - | - | 224 | 256 | - | - | 350 | 373 | 1.9500 | ||
235.62 € | 1 | 4 jours | 160 | 192 | 288 | 320 | 128 | 160 | 400 | 423 | 2.2500 | ||
252.18 € | 1 | 4 jours | 192 | 224 | 352 | 384 | 160 | 192 | 450 | 473 | 2.5600 | ||
266.23 € | 1 | 4 jours | 192 | 224 | 384 | 416 | 192 | 224 | 500 | 523 | 2.8900 | ||
281.64 € | 1 | 4 jours | 256 | 288 | 448 | 480 | 224 | 256 | 550 | 573 | 3.1200 | ||
296.73 € | 1 | 4 jours | 256 | 288 | 480 | 512 | 256 | 288 | 600 | 623 | 3.4100 | ||
333.55 € | 1 | 4 jours | 288 | 320 | 576 | 608 | 288 | 320 | 700 | 723 | 4.0300 | ||
356.41 € | 1 | 4 jours | 352 | 384 | 672 | 704 | 320 | 352 | 790 | 803 | 4.5200 |
Loading...
Matériau principal | acier inoxydable | Corps de finition de surface | naturel | Assemblage | montage latéral |
---|---|---|---|---|---|
A | 26 | B=Largeur | 19.1 | Fp= load capacity/pair 50,000 cycl. | 90 |
H=Hauteur | 53 | Désignation | Glissiéres Télescopiques À Billes | Type de conditionnement | 1 pièce = 1 paire |
Type de produit | standard | Finition 1 | super extension | PL Edelstahl | oui |
Configurer
Propriétés de base
A1
A2
A3
A4
A5
A6
L=Longueur
Course S
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles