Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
21335-0400 |
21335-0450 |
21335-0500 |
21335-0550 |
21335-0600 |
21335-0700 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Capacité de chargement par paire (80 000 cycles) (kg) | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | L=Longueur | Course S | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102.52 € | 1 | 4 jours | 45 | 160 | 192 | - | - | 128 | 160 | 288 | 400 | 400.2 | 1.9700 | ||
106.54 € | 1 | 4 jours | 45 | 192 | 224 | - | - | 160 | 192 | 320 | 450 | 449.4 | 2.2500 | ||
108.43 € | 1 | 4 jours | 50 | 160 | 192 | 256 | 288 | 192 | 224 | 384 | 500 | 498.6 | 2.5600 | ||
110.19 € | 1 | 4 jours | 50 | 192 | 224 | 288 | 320 | 192 | 224 | 416 | 550 | 547.6 | 2.8500 | ||
114.32 € | 1 | 4 jours | 50 | 224 | 256 | 352 | 384 | 224 | 256 | 480 | 600 | 597 | 3.1300 | ||
125.88 € | 1 | 4 jours | 55 | 288 | 320 | 448 | 480 | 256 | 288 | 576 | 700 | 695.4 | 3.8000 |
Loading...
Matériau principal | acier | Corps de finition de surface | zingué | Assemblage | montage latéral |
---|---|---|---|---|---|
A | 26 | B=Largeur | 17.5 | H=Hauteur | 54 |
Désignation | Glissiéres Télescopiques À Billes | Type de conditionnement | 1 pièce = 1 paire | Type de produit | standard |
Finition 1 | extension integrale | PL Edelstahl | non |
Configurer
Propriétés de base
Capacité de chargement par paire (80 000 cycles)(kg)
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
L=Longueur
Course S
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles