Glissiére télescopique super extension, acier (21335-05)

Glissiére télescopique super extension, acier (21335-05)
· Enclenchement en position fermée

· Conviennent pour le montage à plat

· Fonctionnement aisé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
21335-05-0300
21335-05-0350
21335-05-0400
21335-05-0450
21335-05-0500
21335-05-0550
21335-05-0600
21335-05-0650
21335-05-0700
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Capacité de chargement par paire (80 000 cycles)
(kg)
Paire de chargement (10 000 cycles)
(kg)
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 L=Longueur Course S Poids (ERP)
(kg)

98.71 €

1 4 jours 8090--224256---2563003401.6500

102.40 €

1 4 jours 8090--224256---2563503891.9500

104.96 €

1 4 jours 8292160192320352128160-3524004382.2500

109.63 €

1 4 jours 84951601923203521281603203524504872.5300

114.03 €

1 4 jours 90100192224416448160192-4165005372.8400

117.15 €

1 4 jours 90100224-448480160192-4485505863.1000

121.10 €

1 4 jours 84942562884805121922244805126006353.4100

122.79 €

1 4 jours 8292288320544576192256-5446506843.7200

125.11 €

1 4 jours 78902884165766082562885766087007334.0700

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal acier Corps de finition de surface zingué Assemblage montage latéral
A 26 B=Largeur 17.5 H=Hauteur 54
Désignation Glissiéres Télescopiques À Billes Type de conditionnement 1 pièce = 1 paire Type de produit standard
Finition 1 super extension PL Edelstahl non

Assistance technique