Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | B=Largeur | C0Y (N) | C0Z (N) | D for screw | Forme | Type de forme | H=Hauteur | H2 | L=Longueur | Nombre d'alésages | Taille | Course S | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
260.17 € | 1 | 4 jours | 28 | 432 | 302 | M5 | A | avec taraudage | 26 | 7.5 | 210 | 3 | 28 | 232 | 0.8535 | ||
347.95 € | 1 | 4 jours | 28 | 968 | 471 | M5 | A | avec taraudage | 26 | 7.5 | 370 | 5 | 28 | 380 | 1.4900 | ||
387.66 € | 1 | 4 jours | 28 | 1169 | 385 | M5 | A | avec taraudage | 26 | 7.5 | 450 | 6 | 28 | 464 | 1.8400 | ||
430.08 € | 1 | 4 jours | 28 | 1107 | 325 | M5 | A | avec taraudage | 26 | 7.5 | 530 | 7 | 28 | 548 | 2.1900 | ||
393.38 € | 1 | 4 jours | 35 | 1025 | 718 | M6 | A | avec taraudage | 34 | 10 | 370 | 5 | 35 | 406 | 2.1900 | ||
458.63 € | 1 | 4 jours | 35 | 1250 | 793 | M6 | A | avec taraudage | 34 | 10 | 450 | 6 | 35 | 494 | 2.7500 | ||
498.29 € | 1 | 4 jours | 35 | 1685 | 728 | M6 | A | avec taraudage | 34 | 10 | 530 | 7 | 35 | 558 | 3.2400 | ||
560.54 € | 1 | 4 jours | 35 | 1908 | 626 | M6 | A | avec taraudage | 34 | 10 | 610 | 8 | 35 | 646 | 3.7100 | ||
583.11 € | 1 | 4 jours | 43 | 1828 | 1279 | M8 | A | avec taraudage | 44 | 13.5 | 450 | 6 | 43 | 486 | 4.7500 | ||
625.57 € | 1 | 4 jours | 43 | 2375 | 1434 | M8 | A | avec taraudage | 44 | 13.5 | 530 | 7 | 43 | 556 | 5.6100 | ||
698.93 € | 1 | 4 jours | 43 | 2934 | 1300 | M8 | A | avec taraudage | 44 | 13.5 | 610 | 8 | 43 | 626 | 6.4850 | ||
837.81 € | 1 | 4 jours | 43 | 3055 | 1016 | M8 | A | avec taraudage | 44 | 13.5 | 770 | 10 | 43 | 796 | 8.1400 | ||
922.68 € | 1 | 4 jours | 43 | 2506 | 833 | M8 | A | avec taraudage | 44 | 13.5 | 930 | 12 | 43 | 966 | 9.8900 | ||
260.17 € | 1 | 4 jours | 28 | 432 | 302 | M5 | B | avec trou fraisé | 26 | 7.5 | 210 | 3 | 28 | 232 | 0.8464 | ||
347.95 € | 1 | 4 jours | 28 | 968 | 471 | M5 | B | avec trou fraisé | 26 | 7.5 | 370 | 5 | 28 | 380 | 1.4900 | ||
387.66 € | 1 | 4 jours | 28 | 1169 | 385 | M5 | B | avec trou fraisé | 26 | 7.5 | 450 | 6 | 28 | 464 | 1.8300 | ||
430.08 € | 1 | 4 jours | 28 | 1107 | 325 | M5 | B | avec trou fraisé | 26 | 7.5 | 530 | 7 | 28 | 548 | 2.1530 | ||
393.38 € | 1 | 4 jours | 35 | 1025 | 718 | M6 | B | avec trou fraisé | 34 | 10 | 370 | 5 | 35 | 406 | 2.1100 | ||
458.63 € | 1 | 4 jours | 35 | 1250 | 793 | M6 | B | avec trou fraisé | 34 | 10 | 450 | 6 | 35 | 494 | 2.7300 | ||
498.29 € | 1 | 4 jours | 35 | 1685 | 728 | M6 | B | avec trou fraisé | 34 | 10 | 530 | 7 | 35 | 558 | 3.2300 | ||
560.54 € | 1 | 4 jours | 35 | 1908 | 626 | M6 | B | avec trou fraisé | 34 | 10 | 610 | 8 | 35 | 646 | 3.7100 | ||
583.11 € | 1 | 4 jours | 43 | 1828 | 1279 | M8 | B | avec trou fraisé | 44 | 13.5 | 450 | 6 | 43 | 486 | 4.7000 | ||
625.57 € | 1 | 4 jours | 43 | 2375 | 1434 | M8 | B | avec trou fraisé | 44 | 13.5 | 530 | 7 | 43 | 556 | 5.5600 | ||
698.93 € | 1 | 4 jours | 43 | 2934 | 1300 | M8 | B | avec trou fraisé | 44 | 13.5 | 610 | 8 | 43 | 626 | 6.3700 | ||
837.81 € | 1 | 4 jours | 43 | 3055 | 1016 | M8 | B | avec trou fraisé | 44 | 13.5 | 770 | 10 | 43 | 796 | 8.0700 | ||
922.68 € | 1 | 4 jours | 43 | 2506 | 833 | M8 | B | avec trou fraisé | 44 | 13.5 | 930 | 12 | 43 | 966 | 9.8100 |
Loading...
Désignation | Glissiéres Télescopiques À Billes | Finition 1 | double-t | RoHS | oui |
---|
Configurer
Propriétés de base
B=Largeur
C0Y(N)
C0Z(N)
D for screw
Forme
Type de forme
H=Hauteur
H2
L=Longueur
Nombre d'alésages
Taille
Course S
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles