Glissiére télescopique forme S, acier à roulement (21342)

Glissiére télescopique forme S, acier à roulement (21342)
· Rail télescopique comprenant deux rails de guidage et un chariot intermédiaire

· Courses jusqu'à 1516 mm

· Grande capacité de charge pouvant atteindre 4 590 N avec faible flexion

· Rigidité et moment d'inertie élevés

· Bandes de roulement et billes trempées

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
21342-280290
21342-280370
21342-280450
21342-280530
21342-280610
21342-350450
21342-350530
21342-350690
21342-350850
21342-430530
21342-430610
21342-430690
21342-430770
21342-430850
21342-431010
21342-431490
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A A1 B=Largeur C0Y
(N)
D1 H=Hauteur L max. L=Longueur Nombre d'alésages Taille Course S Poids (ERP)
(kg)
Poids env.
(kg/m)

448.06 €

1 4 jours 24.53685570M51714902904 (3 accessibles)282961.81106.4

477.87 €

1 4 jours 24.53685769M51714903705 (4 accessibles)283802.39006.4

520.59 €

1 4 jours 24.53685969M51714904506 (4 accessibles)284642.70006.4

568.92 €

1 4 jours 24.536851170M51714905307 (6 accessibles)285483.40006.4

601.16 €

1 4 jours 24.536851376M51714906108 (6 accessibles)286303.90806.4

615.11 €

1 4 jours 30.5431041250M622.517304506 (5 accessibles)354944.6000-

675.14 €

1 4 jours 30.5431041685M622.517305307 (6 accessibles)355585.4600-

777.09 €

1 4 jours 30.5431042132M622.517306909 (7 accessibles)357347.0700-

874.55 €

1 4 jours 30.5431042801M622.5173085011 (9 accessibles)358868.6200-

711.29 €

1 4 jours 34521202061M82819705307 (6 accessibles)435567.790014.6

775.53 €

1 4 jours 34521202603M82819706108 (6 accessibles)4362610.000014.6

832.14 €

1 4 jours 34521202775M82819706909 (7 accessibles)4372610.340014.6

890.98 €

1 4 jours 34521203319M828197077010 (7 accessibles)4379611.560014.6

931.27 €

1 4 jours 34521203873M828197085011 (9 accessibles)4386612.445014.6

1,123.55 €

1 4 jours 34521204590M8341970101013 (10 accessibles)43103615.0300-

1,502.79 €

1 4 jours 34521203713M8341970149019 (15 accessibles)43151622.1700-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal ball-bearing steel Désignation Glissiéres Télescopiques À Billes Finition 1 forme s
RoHS oui

Assistance technique