Inscription
Configurer
  • L=Longueur(mm)
  • Couple nominal(N•m)

    Calcul du couple admissible (ou du facteur de sécurité, etc.) variant selon le fabricant. Pour plus de détails, consulter les caractéristiques techniques fournies par le fabricant concerné.

  • D1/D2 max.(mm)
  • D1/D2 min.(mm)
  • D1/D2=alésage de fixation(mm)
  • D3(mm)
  • D4=Damètre extérieur(mm)
  • D5(mm)
  • D6(mm)
  • B(mm)
  • B1(mm)
  • L1(mm)
  • L2(mm)
  • L3(mm)
  • Force de ressort radiale(N/mm)
  • Moment d'inertie(10⁻³ kgm²)
  • Déport maximal axial ±
  • Résistance à la torsion statique(Nm/arcmin)
  • Déport maximal latéral
  • Couple de serrage des vis(Nm)
  • Vitesse max. tr/min
  • Taille
  • Jours d'expédition estimés
    • Tout
    • Dans les 4 jours ouvrables

Accouplement élastomère à griffes à moyeu conique et bague de serrage (similaire DIN 69002) (23021)

Référence pièce:

encore indéterminée. 8 références possibles.
Quantité :

Liste des numéros de pièces

Nombre d’articles

Plage de couple admissible

(N•m)

L=Longueur

(mm)

Couple nominal

(N•m)

D1/D2 max.

(mm)

D1/D2 min.

(mm)

D1/D2=alésage de fixation

(mm)

D3

(mm)

D4=Damètre extérieur

(mm)

D5

(mm)

D6

(mm)

B

(mm)

B1

(mm)

L1

(mm)

L2

(mm)

L3

(mm)

Force de ressort radiale

(N/mm)

Moment d'inertie

(10⁻³ kgm²)

Déport maximal axial ±

Résistance à la torsion statique

(Nm/arcmin)

C (DIN 912-12.9)

Déport maximal latéral

Couple de serrage des vis

(Nm)

Vitesse max. tr/min

Taille

Poids (ERP)

(kg)

Quantité minimale de commande
5.01 à 10.00
50
10
14
6
6
17
32
8.5
10.5
10
2
18.5
13
15.5
600
0.015
0.5
0.04
4x M3
0.1
2
30000
10
0.1416
1 pièces
10.01 à 20.00
66
17
19
9
9
22
40
9.5
18
12
3
25
16
21
2100
0.05
0.5
0.24
6x M4
0.1
3
24000
17
0.2699
1 pièces
20.01 à 50.00
78
43
24
12
10
29
50
12.5
27
14
3
30
18
25
2500
0.19
0.5
0.4
4x M5
0.1
6
19000
43
0.4904
1 pièces
50.01 à 100.00
78
60
26
12
12
30
55
12.5
27
14
3
30
18
25
2600
0.28
0.5
0.6
4x M5
0.1
6
17500
60
0.6444
1 pièces
100 à moins de 500
90
150
36
17
12
40
65
14.5
30
15
4
35
20
30
3300
0.65
1
1.05
8x M5
0.1
6
15000
150
1.0000
1 pièces
100 à moins de 500
114
320
40
20
18
46
80
16.5
38
18
4
45
24
40
4500
2
1
2
4x M8
0.12
30
12000
320
2.0470
1 pièces
500 à moins de 1000
138
500
48
22
20
58
100
20.5
47
22
5
55
28
49
5900
5.6
1
5.8
4x M10
0.15
50
9500
500
3.7910
1 pièces
500 à moins de 1000
155
700
60
25
24
72
120
22.5
58
25
6
61
33
54
7000
13
1
8
4x M12
0.15
100
8000
700
6.2000
1 pièces
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
Jour d'expédition standard
140.00 €
( 166.60 € )
4 jours ouvrables
173.13 €
( 206.02 € )
4 jours ouvrables
230.23 €
( 273.97 € )
4 jours ouvrables
251.16 €
( 298.88 € )
4 jours ouvrables
309.77 €
( 368.63 € )
4 jours ouvrables
389.31 €
( 463.28 € )
4 jours ouvrables
549.43 €
( 653.82 € )
4 jours ouvrables
772.86 €
( 919.70 € )
4 jours ouvrables

Plus d'informations

Informations de base

· Adaptés pour les vitesses élevées

· Amortisseurs de vibrations

· Sans jeu grâce à la précontrainte du système d‘accouplement

· Montage facile (système de connexion)