Ensemble de serrage avec écrou central Forme B (23368)

Ensemble de serrage avec écrou central Forme B (23368)
· Idéaux pour des raccords sans jeu

· Moment d'inertie faible

· Pour les arbres avec un diamètre compris entre 5 et 35 mm

· Pour couples élevés

· Autocentrant

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
23368-1732
23368-1832
23368-2035
23368-2235
23368-2438
23368-2538
23368-3045
23368-3250
23368-3550
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=diamètre intérieur
(mm)
D1=Diamètre extérieur
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Force axiale F (kN) Transmissible au couple de serrage MS Pression d'ajustement moyeu P
(N/mm²)
couple de serrage MS Vis de serrage
(Nm)
Couple M (Nm) Transmissible au couple de serrage MS SW
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

44.02 €

1 4 jours 173233211118100110174300.1319

50.66 €

1 4 jours 18323321112192110198300.1243

52.48 €

1 4 jours 20353523112682150258320.1547

52.48 €

1 4 jours 22353523112780150293320.1376

52.48 €

1 4 jours 24383523112987185330360.1689

52.48 €

1 4 jours 25383523113194185368360.1584

69.69 €

1 4 jours 304537251145108300550460.2559

69.69 €

1 4 jours 325041281244100265616500.3627

69.69 €

1 4 jours 35504128124291265681500.3148

Loading...

  1. 1

Informations de base

Finition 1 Avec écrou central Désignation Bague de serrage conique Forme B
RoHS Oui

Assistance technique