Ensemble de serrage avec écrou central Forme A (23368)

Ensemble de serrage avec écrou central Forme A (23368)
· Idéaux pour des raccords sans jeu

· Moment d'inertie faible

· Pour les arbres avec un diamètre compris entre 5 et 35 mm

· Pour couples élevés

· Autocentrant

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
23368-0516
23368-0616
23368-0720
23368-0820
23368-0920
23368-1023
23368-1123
23368-1223
23368-1426
23368-1526
23368-1626
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=diamètre intérieur
(mm)
D1=Diamètre extérieur
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Force axiale F (kN) Transmissible au couple de serrage MS Pression d'ajustement moyeu P
(N/mm²)
couple de serrage MS Vis de serrage
(Nm)
Couple M (Nm) Transmissible au couple de serrage MS SW
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

34.31 €

1 4 jours 516199.5341101810130.0220

34.31 €

1 4 jours 616199.534.31101813130.0210

35.31 €

1 4 jours 720221133.7652013160.0383

35.31 €

1 4 jours 820221133.75652015160.0366

35.31 €

1 4 jours 920221134652018160.0346

35.31 €

1 4 jours 102325.512.554.6552523190.0527

40.35 €

1 4 jours 112325.512.554.5552525190.0498

40.35 €

1 4 jours 122325.512.554.6552528190.0467

40.35 €

1 4 jours 142628.51656.6645046220.0685

40.35 €

1 4 jours 152628.51656.59645049220.0637

40.35 €

1 4 jours 162628.51656.5645052220.0597

Loading...

  1. 1

Informations de base

Finition 1 Avec écrou central Désignation Bague de serrage conique Forme A
RoHS Oui

Assistance technique