Frette ser. auto-centr., acier inox. (23370)

Frette ser. auto-centr., acier inox. (23370)
· Autocentrant et sans jeu

· Moment d'inertie faible

· Montage et démontage rapides

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
23370-040008
23370-050010
23370-060010
23370-063510
23370-080014
23370-090014
23370-100017
23370-120017
23370-140020
23370-150020
23370-160023
23370-190025
23370-200028
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
L1 D=diamètre intérieur D1=Diamètre extérieur L SW=largeur de clé G Couple de serrage max
(Nm)
Transmission au couple T
(Nm)
Poids (ERP)
(kg)

23.98 €

1 4 jours 12.548158M6x0.5430.0040

23.98 €

1 4 jours 12.55101510M8x0.5540.0072

23.98 €

1 4 jours 12.56101510M8x0.5870.0061

23.98 €

1 4 jours 12.56.35101510M8x0.5870.0059

25.90 €

1 4 jours 198142217M12x115140.0196

25.90 €

1 4 jours 199142217M12x115140.0177

28.99 €

1 4 jours 18.510172219M15x119180.0273

31.74 €

1 4 jours 18.512172219M15x119180.0214

31.74 €

1 4 jours 2314202822M17x125240.0371

31.74 €

1 4 jours 2315202822M17x125240.0365

38.25 €

1 4 jours 2316232827M20x127260.0539

42.32 €

1 4 jours 2319252827M22x130290.0496

51.20 €

1 4 jours 2320282830M25x132310.0710

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière du corps de base acier inoxydable Désignation Frette De Serrage Auto-Centrante RoHS oui
PL Edelstahl oui

Assistance technique