Bague de serrage coniqu, forme G acier inox. (23360)

Bague de serrage coniqu, forme G acier inox. (23360)
· Idéal pour les espaces restreints

· Pour les arbres avec un diamètre compris entre 20 et 80 mm

· Montage encastré possible

· Pas de décalage axial

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
23360-01-2047
23360-01-2550
23360-01-3055
23360-01-3560
23360-01-4065
23360-01-4575
23360-01-5080
23360-01-5585
23360-01-6090
23360-01-6595
23360-01-70110
23360-01-75115
23360-01-80120
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
L3 B L1 Force axiale F (kN) Transmissible au couple de serrage MS Pression d'ajustement arbre P
(N/mm²)
Nombre de vis de serrage Pression d'ajustement moyeu P
(N/mm²)
couple de serrage MS Vis de serrage
(Nm)
D=diamètre intérieur Couple M (Nm) Transmissible au couple de serrage MS D1=Diamètre extérieur Poids (ERP)
(kg)

100.24 €

1 4 jours 202617111338 x M657820110470.2072

103.09 €

1 4 jours 202617121209 x M660825155500.2118

115.08 €

1 4 jours 2026171210010 x M655830185550.2579

128.57 €

1 4 jours 2026171611412 x M667835290600.2810

142.94 €

1 4 jours 2026172012515 x M677840410650.3153

164.25 €

1 4 jours 2432202812912 x M8781845635750.5195

185.20 €

1 4 jours 2432202811612 x M8731850700800.5767

208.82 €

1 4 jours 2432203312314 x M8801855905850.6286

232.07 €

1 4 jours 2432203311314 x M8761860990900.6442

251.41 €

1 4 jours 2432203711916 x M88218651225950.7144

384.80 €

1 4 jours 2838245313114 x M1084357018751101.2430

399.59 €

1 4 jours 2838245312314 x M1080357520101151.3100

410.41 €

1 4 jours 2838245311514 x M1077358021451201.4000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière du corps de base acier inoxydable Désignation Bague De Serrage Conique Forme G
Code acier 1.4057 RoHS oui PL Edelstahl oui

Assistance technique