Bague de serrage coniqu, forme G acier (23360)

Bague de serrage coniqu, forme G acier (23360)
· Pour couples élevés

· Pas de décalage axial

· Montage encastré possible

· Pour les arbres avec un diamètre compris entre 19 et 85 mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
23360-1947
23360-2047
23360-2247
23360-2450
23360-2550
23360-2855
23360-3055
23360-3260
23360-3560
23360-3865
23360-4065
23360-4275
23360-4575
23360-4880
23360-5080
23360-5585
23360-6090
23360-6595
23360-70110
23360-75115
23360-80120
23360-85125
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
L3 B L1 Force axiale F (kN) Transmissible au couple de serrage MS Pression d'ajustement arbre P
(N/mm²)
Nombre de vis de serrage Pression d'ajustement moyeu P
(N/mm²)
couple de serrage MS Vis de serrage
(Nm)
D=diamètre intérieur Couple M (Nm) Transmissible au couple de serrage MS D1=Diamètre extérieur Poids (ERP)
(kg)

18.15 €

1 4 jours 2027.517322658 x M61071719306470.2193

18.15 €

1 4 jours 2027.517322518 x M61071720321470.2136

18.15 €

1 4 jours 2027.517322278 x M61061722351470.2061

18.15 €

1 4 jours 2027.517362329 x M61121724429500.2282

18.30 €

1 4 jours 2027.517362239 x M61111725446500.2233

18.52 €

1 4 jours 2027.517351979 x M61001728496550.2637

19.97 €

1 4 jours 2027.517351839 x M61001730529550.2527

21.69 €

1 4 jours 2027.5174722812 x M61221732749600.3056

21.69 €

1 4 jours 2027.5174720812 x M61211735815600.2854

24.41 €

1 4 jours 2027.5175823815 x M613917381101650.3365

24.50 €

1 4 jours 2027.5175822515 x M613917401154650.3171

26.14 €

1 4 jours 2433.5208426612 x M814941421768750.5668

26.14 €

1 4 jours 2433.5208424712 x M814841451886750.5301

29.12 €

1 4 jours 2433.5208323112 x M813841482004800.5983

29.12 €

1 4 jours 2433.5208322112 x M813841502082800.5752

31.92 €

1 4 jours 2433.5209723314 x M815141552656850.6216

33.71 €

1 4 jours 2433.5209621214 x M814241602881900.6629

38.20 €

1 4 jours 2433.52010922316 x M815341653550950.7139

52.40 €

1 4 jours 2839.52415524514 x M10156837054321101.2440

56.93 €

1 4 jours 2839.52415522814 x M10149837557951151.3050

60.24 €

1 4 jours 2839.52415421314 x M10142838061561201.3770

61.49 €

1 4 jours 2839.52417522816 x M10155838574471251.4560

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière du corps de base acier Désignation Bague De Serrage Conique Forme G
RoHS oui

Assistance technique