Bague de serrage coniqu, forme E acier (23356)

Bague de serrage coniqu, forme E acier (23356)
· Pour couples modérés à élevés

· Pour les arbres avec un diamètre compris entre 19 et 85 mm

· Montage encastré possible

· Autocentrant

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
23356-1947
23356-2047
23356-2247
23356-2450
23356-2550
23356-2855
23356-3055
23356-3260
23356-3560
23356-3865
23356-4065
23356-4275
23356-4575
23356-4880
23356-5080
23356-5585
23356-6090
23356-6595
23356-70110
23356-75115
23356-80120
23356-85125
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
L3 B L2 L1 Force axiale F (kN) Transmissible au couple de serrage MS Pression d'ajustement arbre P
(N/mm²)
Nombre de vis de serrage Pression d'ajustement moyeu P
(N/mm²)
couple de serrage MS Vis de serrage
(Nm)
D=diamètre intérieur Couple M (Nm) Transmissible au couple de serrage MS D1=Diamètre extérieur Poids (ERP)
(kg)

13.94 €

1 4 jours 28342217312805 x M61201419355470.2582

13.94 €

1 4 jours 28342217332805 x M61201420360470.2529

13.94 €

1 4 jours 28342217332605 x M61251422400470.2411

13.94 €

1 4 jours 28342217362456 x M61201424440500.2723

14.24 €

1 4 jours 28342217362806 x M61401425560500.2624

14.24 €

1 4 jours 28342217362506 x M61301428625550.3156

14.82 €

1 4 jours 28342217362356 x M61301430650550.2985

18.01 €

1 4 jours 28342217502908 x M61501432950600.3658

18.13 €

1 4 jours 28342217502908 x M615014351050600.3360

18.13 €

1 4 jours 28342217502508 x M614514381140650.3970

18.13 €

1 4 jours 28342217502308 x M614514401200650.3752

21.02 €

1 4 jours 33412520703057 x M817035422030750.6714

22.26 €

1 4 jours 33412520702857 x M817035452180750.6252

22.26 €

1 4 jours 33412420802707 x M816035482330800.7142

22.59 €

1 4 jours 33412420852607 x M816035502430800.6779

28.72 €

1 4 jours 334124201002708 x M817535553050850.7302

29.71 €

1 4 jours 334124201002458 x M816535603350900.7780

39.85 €

1 4 jours 334124201102559 x M817535654080950.8387

44.24 €

1 4 jours 405029241602808 x M10180707062801101.5150

53.27 €

1 4 jours 405029241602608 x M10170707566801151.6020

57.97 €

1 4 jours 405029241602508 x M10170708071301201.6880

63.76 €

1 4 jours 405029241802609 x M10180708587501251.7830

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière du corps de base acier Désignation Bague De Serrage Conique Forme E
RoHS oui

Assistance technique